(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円

【特長】・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です・ウレタンが...

詳細情報を確認する

型番

MCG-501N-LONG-SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCG-501N-LONG-SS

1パック

10個入り

3,416( 3,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です
・ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています
・袖口が長いタイプです
【商品仕様】
・電子部品や精密機械組立検査作業
・15ゲージ編
・色:ホワイト
・サイズ:SS
・リストカラー:ブラウン
・全長(cm):24.5
・手のひら周り(cm):15.0
・中指長さ(cm):6.8
・厚さ(mm):0.7
・材質:繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン
・JANコード:4548890203157
・トラスココード:819-2491
・質量:190g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SSの型番MCG-501N-LONG-SSのページです。
型番MCG-501N-LONG-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

    品質管理用手袋(指先コート)

    品質管理用手袋(指先コート)

      品質管理用手袋(手のひらコート)

      品質管理用手袋(手のひらコート)

        ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

        ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

          ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

          ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

            ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

            ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

              ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

              ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 3,416円 2,923円 3,036円 3,884円 4,507円 3,333円 3,621円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  

                ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SSのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました