(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品質管理用手袋(手のひらコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCG500N-LL
品質管理用手袋(手のひらコート)【10個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,036円
税込単価
3,340円

【特長】・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です・ウレタンが柔...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。

型番

MCG500N-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCG500N-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCG500N-LL

LL
4548890159317
821-9578
イエロー
19.4
23.5
8
280

1パック

10個入り

3,036( 3,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です
・ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています
【用途】
・電子部品や精密機械組立検査作業
・物流等の仕分け
・包装作業
・農作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品質管理用手袋(手のひらコート)の型番MCG500N-LLのページです。
型番MCG500N-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

品質管理用手袋(手のひらコート)

品質管理用手袋(手のひらコート)

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

          ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

          ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

            品質管理用手袋(指先コート)

            品質管理用手袋(指先コート)

              勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

              勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

                グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 勝星産業 goot(太洋電機産業)
                  通常価格 3,036円 4,507円 3,884円 3,333円 3,416円 2,923円 3,529円 770円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                  使用用途 品質管理用 - - - - 品質管理用 静電気防止 -
                  ゲージ 15 - - - - 15 13 -
                  ホワイト グレー - グレー - ホワイト - -
                  厚さ(mm) 0.7 0.7 - - - - - -
                  材質1 繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 繊維部:カーボン導電糸入りナイロン - カーボン導電糸入りナイロン - 繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン - -

                  品質管理用手袋(手のひらコート)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MCG500N-L
                  MCG500N-M
                  MCG500N-S
                  MCG500N-SS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                  3,038円

                  ( 3,342円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  L4548890159300821-9577グレー1922.57.8255

                  3,036円

                  ( 3,340円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  M4548890159294821-9579グリーン1721.57.6230

                  3,097円

                  ( 3,407円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  S4548890159287821-9580ホワイト16.520.57.3215

                  3,036円

                  ( 3,340円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  SS4548890159270821-9581ブラウン15.619.56.8200

                  制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました