(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
927円
税込単価
1,020円

【特長】・ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました・裾部分にはオーバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。

型番

CUT-GUARD-G132-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUT-GUARD-G132-L

3個

927( 1,020円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました
・裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです
【商品仕様】
・自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
・13ゲージシームレス編
・サイズ:L
・色:グレー
・リストカラー:グレー
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):7.7
・厚さ(mm):1.3
・耐切創レベル:5(EN388)
・材質:ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
・ナイロン
・ガラス繊維
・ポリエステル他
・JANコード:4548890157689
・トラスココード:787-9938
・質量:50g

(i)ご注意

  • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 Lの型番CUT-GUARD-G132-Lのページです。
型番CUT-GUARD-G132-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 LL

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 LL

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S

                      耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                      耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

                          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

                          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 927円 927円 833円 1,494円 1,488円 1,361円 1,361円 1,405円 1,390円 1,389円 2,001円 1,389円 5,620円
                            通常出荷日 13日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました