(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
655円
税込単価
721円

【特長】・甲部に綿メリヤス生地を使用し、ムレを防止します・スタンダードな革を使...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4979058966506
  • トラスココード:
    819-2528
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    26.7
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    手のひら部:牛床革
  • 材質2:
    甲部:綿メリヤス
  • 袖口タイプ:
    ゴムタック

型番

MT-104D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-104D

1個

655( 721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲部に綿メリヤス生地を使用し、ムレを防止します
・スタンダードな革を使用しています
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):26.7
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ(mm):1.5
・袖口:ゴムタック式
・材質:手のひら部:牛床革
・甲部:綿メリヤス
・JANコード:4979058966506
・トラスココード:819-2528
・質量:170g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104Dの型番MT-104Dのページです。
型番MT-104Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

    ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

    ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

      ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

      ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

        ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

        ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

              コクゴ 革手袋 260T フリーサイズ 104-65901

              コクゴ 革手袋 260T フリーサイズ 104-65901

                皮手袋

                皮手袋

                  シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                  シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                    ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

                    ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

                      シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

                      シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コクゴ コヅチ シモン ミドリ安全 シモン
                        通常価格 655円 1,131円 1,000円 1,110円 1,728円 1,553円 834円 2,659円 1,872円 1,715円 2,818円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                        サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー - L - フリー -
                        JANコード 4979058966506 - 4548890054582 - 4979058243423 - - - - - -
                        トラスココード 819-2528 - 819-2524 - 819-3314 - - - - - -
                        厚さ(mm) 1.5 1.2 1.5 - 1 1 - - - - -
                        手のひら周り(cm) 26.7 24.5 23 24.5 22 22 - - - - -

                        ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました