(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK-FM-1-OR-L
ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL ショウボウ レンジャーヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,355円
税込単価
11,391円

【特長】・消防・レンジャー用の防火手袋です・手のひら面に豚革で補強しました【商...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    手のひら:ケブラー[[R下]]織物、豚革付
  • 材質2:
    裏:綿ニット
  • 材質3:
    甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)

型番

MK-FM-1-OR-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

MK-FM-1-OR-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-FM-1-OR-L

L
オレンジ
4548890234922
819-2508
21.6
26.2
8.6
110.000

1個

10,355( 11,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防・レンジャー用の防火手袋です
・手のひら面に豚革で補強しました
【商品仕様】
・消防・防災活動
・袖口:マジックタイプ
・サイズ:L
・色:ネイビー
・全長(cm):26.2
・手のひら周り(cm):21.6
・中指長さ(cm):8.6
・材質:手のひら:ケブラー[[R下]]織物、豚革付
・裏:綿ニット
・甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)
・JANコード:4979058587671
・トラスココード:819-2505
・質量:110g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LLの型番MK-FM-1-OR-Lのページです。
型番MK-FM-1-OR-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

    ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

    ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

      グーデン 耐熱手袋 EGG-33

      グーデン 耐熱手袋 EGG-33

        グーデン 耐熱手袋 EGG-32

        グーデン 耐熱手袋 EGG-32

          ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

          ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

            ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

            ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

              テイケン 耐熱手袋 EGM18

              テイケン 耐熱手袋 EGM18

                中低温用クリーン耐熱手袋

                中低温用クリーン耐熱手袋

                  テイケン 耐熱手袋 EGF38

                  テイケン 耐熱手袋 EGF38

                    ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

                    ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

                      ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L

                      ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ケニス ケニス ミドリ安全 ミドリ安全 帝健 ウインセス 帝健 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 7,677円 15,614円 4,751円 1,800円 11,935円 13,235円 8,371円 6,406円 4,847円 15,483円 10,470円
                        通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        厚さ(mm) 0.8 1.6 - - 2.95 3.5 - - - 3.5 0.8
                        材質1 手のひら:ケブラー[[R下]]織物、豚革付 手のひら:ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付 - - 表:シリコン アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル - - - メタ系アラミド繊維95%、難燃性ポリエステル 表:シリコン
                        材質2 裏:綿ニット 裏:綿ニット - - 裏:ポリエステルメリヤス(断熱) ゴム糸 - - - すべり止め部:シリコンゴム 裏:化織
                        材質3 甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編) 甲部:ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編) - - - ポリエステル - - - シリコンゴム -

                        ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MK-FM-1-NV-L
                        MK-FM-1-NV-LL
                        MK-FM-1-NV-M
                        MK-FM-1-OR-M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                        10,355円

                        ( 11,391円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Lネイビー4979058587671819-250521.626.28.6110.000

                        7,677円

                        ( 8,445円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        LLネイビー4548890234939819-250622.4278.8120

                        10,355円

                        ( 11,391円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Mネイビー4548890124636819-250720.6267.8100

                        10,355円

                        ( 11,391円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Mオレンジ4548890234915819-251020.6267.8100

                        耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました