(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,935円
税込単価
13,129円

【特長】・耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4979058246004
  • トラスココード:
    858-5850
  • 厚さ(mm):
    2.95
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 全長(cm):
    27
  • 中指長さ(cm):
    7.6
  • 質量(g):
    270.000
  • 材質1:
    表:シリコン
  • 材質2:
    裏:ポリエステルメリヤス(断熱)
  • 素材耐熱温度(℃):
    200/15秒

(i)ご注意

  • 断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200度の場合は約15秒、150度の場合は約20秒で熱く感じます(当社調べ)。数値はあくまでも目安で保証値ではありません。熱く感じ始めたら、ただちに使用を中止して下さい。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

BENKEY-H-200-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BENKEY-H-200-L

1個

11,935( 13,129円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です
・摂氏200度の作業環境で使用しても、樹脂が溶けることはありません
【商品仕様】
・サイズ:L
・色:ホワイト
・全長(cm):27.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):7.6
・厚さ(mm):2.95
・素材耐熱温度(℃):200℃/15秒
・材質:表:シリコン
・裏:ポリエステルメリヤス(断熱)
・JANコード:4979058246004
・トラスココード:858-5850
・質量:270g

(i)ご注意

  • 断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200度の場合は約15秒、150度の場合は約20秒で熱く感じます(当社調べ)。数値はあくまでも目安で保証値ではありません。熱く感じ始めたら、ただちに使用を中止して下さい。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用の型番BENKEY-H-200-Lのページです。
型番BENKEY-H-200-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

      テイケン 耐熱手袋 EGF38

      テイケン 耐熱手袋 EGF38

        マックス 220℃対応耐熱手袋

        マックス 220℃対応耐熱手袋

          中低温用クリーン耐熱手袋

          中低温用クリーン耐熱手袋

            ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

            ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

              ゼテックスプラス 手袋

              ゼテックスプラス 手袋

                ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm

                ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm

                  ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

                  ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

                    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

                    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

                      ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

                      ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

                        耐熱手袋 EGT18/EGT28

                        耐熱手袋 EGT18/EGT28

                          ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

                          ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

                            メーカー ミドリ安全 ニューテックス・インダストリー社 帝健 マックス(手袋) ウインセス ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ケニス ニューテックス・インダストリー社 帝健 ミドリ安全
                            通常価格 11,935円 52,728円 4,847円 5,250円 6,406円 29,894円 26,789円 18,221円 28,800円 1,800円 27,618円 6,002円 7,677円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   39日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ L フリー フリー - - - フリー - - - - フリー -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4979058246004 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 858-5850 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2.95 - - - - - - - - - - - 0.8

                            ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました