(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,559円
税込単価
2,815円

【特長】・ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです【商品仕様】・自動車...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    4971750691618
  • トラスココード:
    819-2500
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    25
  • 耐切創レベル:
    4
  • 中指長さ(cm):
    8.4
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    ケブラー[[R下]]パイルニット

(i)ご注意

  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-200

3個

2,559( 2,815円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです
【商品仕様】
・自動車関連
・金属加工
・ガラス加工
・運輸・物流業など
・7ゲージ編
・サイズ:フリー
・色:イエロー
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):20.0
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):2.5
・耐切創レベル:4
・材質:ケブラー[[R下]]パイルニット
・JANコード:4971750691618
・トラスココード:819-2500
・質量:100g

(i)ご注意

  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)の型番MK-200のページです。
型番MK-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

      ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

      ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

          耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

          耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

            赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

            赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

              シュレガード パームコート

              シュレガード パームコート

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

                  川西 シュレガード ノンコート

                  川西 シュレガード ノンコート

                    赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                    赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                      ケミスターワイヤーフィットプラス

                      ケミスターワイヤーフィットプラス

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

                          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

                          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 赤尾 川西工業 ミドリ安全 川西工業 赤尾 ショーワグローブ ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,559円 7,818円 5,620円 3,880円 779円 1,100円 810円 1,390円 435円 1,310円 1,223円 1,494円 4,780円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー L - - - - - - - - - L
                            イエロー イエロー イエロー - - - - - - - - - イエロー/ホワイト
                            JANコード 4971750691618 4971750691021 4971750691069 - - - - - - - - - 4971750691113
                            トラスココード 819-2500 819-2501 819-2503 - - - - - - - - - 819-2504
                            厚さ(mm) 2.5 2 1.3 - - - - - - - - - 1.7

                            ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました