(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【特長】・耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです・コスト...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4548890054612
  • トラスココード:
    819-2544
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    180
  • 材質1:
    牛床革
  • 袖口タイプ:
    袖なし

型番

MT-152D-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-152D-W

1個

610( 671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです
・コストパフォーマンスに優れたタイプです
【商品仕様】
・背縫い
・サイズ:フリー
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):21.8
・中指長さ(cm):8.7
・厚さ(mm):1.5
・材質:牛床革
・JANコード:4548890054612
・トラスココード:819-2544
・質量:180g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-Wの型番MT-152D-Wのページです。
型番MT-152D-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

    ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102

    ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102

      ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

      ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

        ミドリ安全 革手袋 MT-102D

        ミドリ安全 革手袋 MT-102D

          ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

          ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

            シモン 牛床革手袋 107AAA黒銀当

            シモン 牛床革手袋 107AAA黒銀当

              オイル66 牛床革

              オイル66 牛床革

                牛床オイル革手袋 背縫

                牛床オイル革手袋 背縫

                  EX-234 豚クレスト 甲メリマジック 1P

                  EX-234 豚クレスト 甲メリマジック 1P

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

                        シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

                        シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

                          シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                          シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン 富士グローブ 南村製作所 富士グローブ シモン ミドリ安全 シモン シモン
                            通常価格 610円 14,723円 1,000円 917円 655円 1,126円 792円 674円 829円 847円 1,553円 2,818円 6,062円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - LL フリー LL フリー フリー - -
                            JANコード 4548890054612 4979058243324 4548890054582 - 4979058966506 - - - - - - - -
                            トラスココード 819-2544 819-2525 819-2524 - 819-2528 - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 1.5 - 1.5 - - - - - 1 - -
                            手のひら周り(cm) 22 22 23 - 26.7 - - - - - 22 - -

                            ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました