(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,390円
税込単価
1,529円

【特長】・ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ[[R上]])...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。

型番

CUT-GUARD-W102-BL-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUT-GUARD-W102-BL-L

3個

1,390( 1,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ[[R上]])を使用しているので耐久性が高いです
・薄手なのでインナー用としても使用できます
【商品仕様】
・10ゲージ編
・サイズ:L
・色:ブルー
・リストカラー:グレー
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):19.4
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):1.3
・耐切創レベル:5(EN388)
・材質:ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
・ナイロン
・ステンレス繊維
・ポリウレタン他
・JANコード:4548890247854
・トラスココード:835-9820
・質量:47g

(i)ご注意

  • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 Lの型番CUT-GUARD-W102-BL-Lのページです。
型番CUT-GUARD-W102-BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S

      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

                      ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

                      ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 LL

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 LL

                          DURACoil(デュラコイル)546W

                          DURACoil(デュラコイル)546W

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ
                            通常価格 1,390円 1,389円 1,389円 1,405円 927円 1,488円 833円 927円 1,361円 1,494円 7,021円 1,361円 1,092円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   13日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  

                            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました