(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M
  • 数量スライド割引

ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M【12個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,887円
税込価格
3,176円
通常出荷日
1日目
【特長】
・吸汗性の良い純綿素材の細かい作業に適した手袋です
【商品仕様】
・品質管理
・インナー用など
・マチ付
・色:ホワイト
・サイズ:M
・全長(cm):22.0
・手のひら周り(cm):18.0
・中指長さ(cm):7.6
・厚さ(mm):0.4
・材質:綿
・JANコード:4979058245656
・トラスココード:819-2496
・質量:200g

ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 Mのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    手袋
    評価 5.0満足度:5.02023/05/29
    さすがミドリ安全といえるスムス手袋です。手触りは優しい感じでとてもいい商品です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

      プランテックスグローブ スムス (マチなし)

      プランテックスグローブ スムス (マチなし)

        川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

        川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

          綿手袋

          綿手袋

            9103 純綿スムス手袋 マチつき

            9103 純綿スムス手袋 マチつき

              防塵手袋 6007

              防塵手袋 6007

                アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

                アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

                  エンボス手袋 五本絞り  (ロングタイプ・50枚入)

                  エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 川西工業 ウインセス カジメイク ウインセス アトム(安全・保護用品) 東京パック
                    通常価格 2,887円 2,945円 523円 387円 1,532円 1,542円 5,370円 1,122円 1,251円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   1日目  

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。