(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FT-3335-3P-S
COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋【1~3個入り】 ミズニヌレテモスベリニクイニトリルセヌキテブクロ3ソウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
967円
税込単価
1,064円

【特長】・水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています・抜群の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    手袋:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め:ニトリルゴム

型番

FT-3335-3P-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋 FT-3335-1P S 製品特長・仕様
商品情報を表示

FT-3335-3P-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-3335-3P-S

S
4571200287370
825-8816
16
21
7
117

1パック

3個入り

967( 1,064円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています
・抜群の柔軟性と、高いグリップ力です
【用途】
・運送業、建設業、機械工業、自動車関連業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋の型番FT-3335-3P-Sのページです。
型番FT-3335-3P-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋

COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋

    川西 耐油マックス 1P Sサイズ

    川西 耐油マックス 1P Sサイズ

      川西 ニトリルマックス ロング

      川西 ニトリルマックス ロング

        耐油ビニローブ No652

        耐油ビニローブ No652

          ミエローブ(R) 耐油ミトン

          ミエローブ(R) 耐油ミトン

            ミエローブ ニュー耐油アップ L

            ミエローブ ニュー耐油アップ L

              ミエローブ NO.200K LL

              ミエローブ NO.200K LL

                ケミショック

                ケミショック

                  メーカー ミドリ安全 川西工業 川西工業 ショーワグローブ 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 川西工業
                  通常価格 319円 542円 366円 763円 777円 748円 534円 477円
                  通常出荷日 4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ ニトリルゴム - - 塩化ビニール 塩化ビニール - - すべり止め
                  仕様 背抜き - - - - - - -
                  ブラック - - - - - - -
                  厚さ(mm) 1 - - - - - - -

                  COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FT-3335-1P-LL
                  FT-3335-3P-3L
                  FT-3335-3P-LL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                  319円

                  ( 351円 )
                  10個 あり

                  9日目

                  LL4571200286816825-881019248.548

                  967円

                  ( 1,064円 )

                  3個入り

                  1パック あり

                  4日目

                  3L4571200287417825-881320259153

                  967円

                  ( 1,064円 )

                  3個入り

                  1パック あり

                  9日目

                  LL4571200287400825-881419248.5144

                  ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました