(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS-1217-1P-L
COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P ウレタンセヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
357円
税込単価
393円

【特長】・ガムテープが手袋に付きにくい特殊なポリウレタンを使用しているので、作...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン

型番

FS-1217-1P-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P 製品特長・仕様
商品情報を表示

FS-1217-1P-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-1217-1P-L

L
4571200282368
825-8785
18
23
8
35

10個

357( 393円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガムテープが手袋に付きにくい特殊なポリウレタンを使用しているので、作業性が良いです
・袖口がWカフスのためフィット感が良いです
【用途】
・梱包や出荷作業
・ガーデニング
・細かな部品の取り扱い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1Pの型番FS-1217-1P-Lのページです。
型番FS-1217-1P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P

COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P

    アトム タフレッドスリム M

    アトム タフレッドスリム M

      ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

      ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

        3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

        3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

          ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

          ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

            アトム タフレッドスリム SS

            アトム タフレッドスリム SS

              ニトリル背抜き手袋 TNSG

              ニトリル背抜き手袋 TNSG

                アトム タフレッドスリム S

                アトム タフレッドスリム S

                  ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                  ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                      一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

                      一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

                        トワロン クリーン背抜き 3L

                        トワロン クリーン背抜き 3L

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                            メーカー ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 スリーエムジャパン ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) ブラストン 川西工業 スリーエムジャパン 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業
                            通常価格 357円 430円 364円 667円 2,693円 388円 239円 430円 2,447円 1,915円 601円 3,240円 504円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            仕様 背抜き - 背抜き 背抜き - - 背抜き - 指先コート 背抜き 背抜き - -
                            ブラック - - - ホワイト - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - 0.6 - - - - - - - -
                            材質1 手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン - - - 繊維部:ナイロン、ゴム - - - - - - - -

                            COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FS-1217-1P-M
                            FS-1217-1P-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            357円

                            ( 393円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M4571200282351825-879517227.532

                            357円

                            ( 393円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            S4571200282344825-87961621728

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました