(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,363円 ~ 3,699円
税込価格
3,699円 ~ 4,069円

【特長】・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です・塗装時にハジ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    26
  • 材質1:
    表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4979058245823
819-2462
23.4
7.9
85

1個

3,363( 3,699円 )

1日目

LL
4979058245830
819-2463
25.8
8.2
95

1個

3,699( 4,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です
・塗装時にハジキの原因となるブリードを抑えたタイプです
・液体の取り扱いに効果的なすべり止め付です
・裏布付
【用途】
・機械作業・理化学・塗装作業・印刷業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

    耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

    耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

      ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

      ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

          耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

          耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

            耐溶剤用手袋 ダイローブ

            耐溶剤用手袋 ダイローブ

              DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

              DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                  DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                    ダイローブ手袋 #5000

                    ダイローブ手袋 #5000

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                        ダイローブ300 アークレス

                        ダイローブ300 アークレス

                          耐油ビニール手袋(3双組)

                          耐油ビニール手袋(3双組)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ダイヤゴム ダイヤゴム エスコ ダイヤゴム コクゴ コクゴ ダイヤゴム おたふく手袋
                            通常価格 3,363円 3,917円 8,879円 4,007円 4,826円 2,000円 4,200円 2,300円 4,241円 3,300円 2,320円 2,724円 1,147円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   8日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール
                            グレー ホワイト ホワイト グレー ホワイト - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 1 1 1.1 - - - - - - - -
                            全長(cm) 26 - 55.0 - - - - - - - - - -

                            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました