(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,917円
税込価格
4,309円

【特長】・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です・塗装時にハジ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:綿メリヤス縫製

(i)ご注意

  • 使用前は、キズ、ピンホール、破れ等が無いかどうかよく確かめてから作業をして下さい。濡れると滑りやすくなりますので、注意して下さい。直射日光を避けて保管して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4979058245779
811-1229
22.2
25.5
7.6
77

1個

3,917( 4,309円 )

1日目

LL
4979058245786
811-1230
23.4
26
7.9
85

1個

3,917( 4,309円 )

1日目

M
4979058245762
811-1231
21.2
25.5
6.9
75

1個

3,917( 4,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です
・塗装時にハジキの原因となるブリードを抑えたタイプです
・裏布付
【用途】
・理化学
・機械作業
・塗装作業

(i)ご注意

  • 使用前は、キズ、ピンホール、破れ等が無いかどうかよく確かめてから作業をして下さい。濡れると滑りやすくなりますので、注意して下さい。直射日光を避けて保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

      耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

      耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

        ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

        ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

          耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

          耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

            ダイローブ手袋 #5000

            ダイローブ手袋 #5000

              DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

              DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  耐溶剤用手袋 ダイローブ

                  耐溶剤用手袋 ダイローブ

                    ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                    ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                        ダイローブ手袋 223

                        ダイローブ手袋 223

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コクゴ ダイヤゴム エスコ ダイヤゴム コクゴ ダイヤゴム コクゴ
                          通常価格 3,917円 3,363円 4,007円 8,879円 4,826円 3,300円 4,200円 2,300円 2,000円 2,320円 4,241円 2,320円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   7日目  
                          使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                          商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                          ホワイト グレー グレー ホワイト ホワイト - - - - - - -
                          厚さ(mm) 1 1 1 1 1.1 - - - - - - -
                          材質1 表:ポリウレタン 表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製 表:ポリウレタン 表:ポリウレタン 表:ポリウレタン - - - - - - -

                          耐薬品用手袋 ベンケイ3号Bのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました