(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,007円 ~ 4,408円
税込価格
4,408円 ~ 4,849円

【特長】・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です・長手タイプで...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4979058245748
819-2459
23.4
33.0
7.9
105

1個

4,408( 4,849円 )

1日目

LL
4979058245755
819-2460
25.8
33.0
8.2
115

1個

4,007( 4,408円 )

1日目

M
4979058245731
819-2461
22.2
31.0
7.6
100

1個

4,007( 4,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です
・長手タイプです
・液体の取り扱いに効果的なすべり止め付です
・裏布付
【用途】
・機械作業・理化学・塗装作業・印刷業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

      ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

      ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

        ネオプレン手袋 NP-L

        ネオプレン手袋 NP-L

          ネオプレン手袋 NP-M

          ネオプレン手袋 NP-M

            649 ビニスターW耐油&制電

            649 ビニスターW耐油&制電

              耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

              耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                耐薬手袋 ビューティーあつ手

                耐薬手袋 ビューティーあつ手

                  耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                  耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                    耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                    耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                      耐溶剤手袋 ダイローブ5000

                      耐溶剤手袋 ダイローブ5000

                        静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                        静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                          耐溶剤手袋 ダイローブ20

                          耐溶剤手袋 ダイローブ20

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ケニス ケニス 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 4,007円 3,363円 848円 2,400円 2,374円 745円 386円 384円 4,387円 608円 2,271円 2,637円 1,187円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン ニトリルゴム その他 その他 塩化ビニール 天然ゴム 天然ゴム ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 ロング - ロング ロング ロング ロング - ロング - ロング - - -
                            グレー グレー - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - - - - - - - - - -

                            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました