(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,756円
税込単価
7,432円

【特長】・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です・長手タイプで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用前は、キズ、ピンホール、破れ等が無いかどうかよく確かめてから作業をして下さい。濡れると滑りやすくなりますので、注意して下さい。直射日光を避けて保管して下さい。

型番

BENKEYNO3AM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BENKEYNO3AM

M
4979058245670
811-1228
21.2
31.0
7.1
93

1個

6,756( 7,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です
・長手タイプです
・裏布付
【用途】
・理化学
・機械作業
・塗装作業

(i)ご注意

  • 使用前は、キズ、ピンホール、破れ等が無いかどうかよく確かめてから作業をして下さい。濡れると滑りやすくなりますので、注意して下さい。直射日光を避けて保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品用手袋 ベンケイ3号Aの型番BENKEYNO3AMのページです。
型番BENKEYNO3AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

耐薬品用手袋 ベンケイ3号A

    ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

    ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

      DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

        DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

        DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

          耐溶剤薄手手袋

          耐溶剤薄手手袋

            ダイローブ手袋 #5000

            ダイローブ手袋 #5000

              耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

              耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

                ダイローブ手袋 #5500

                ダイローブ手袋 #5500

                  ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                  ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ダイヤゴム ダイヤゴム トラスコ中山 コクゴ ミドリ安全 コクゴ コクゴ
                    通常価格 4,826円 8,879円 4,241円 4,200円 1,378円 3,276円 3,917円 3,583円 3,583円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                    仕様 ロング ロング - ロング - - - - -
                    ホワイト ホワイト - - - - ホワイト - -
                    厚さ(mm) 1.1 1 - - - - 1 - -

                    耐薬品用手袋 ベンケイ3号Aのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BENKEYNO3AL
                    BENKEYNO3ALL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                    4,826円

                    ( 5,309円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    L4979058245687811-12262333.08116

                    4,826円

                    ( 5,309円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    LL4979058245694811-12272433.08120

                    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました