(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHG-130-M
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130 ハイグリップテンネンゴムセヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
273円
税込単価
300円

【特長】・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル・ゴム
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MHG-130-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHG-130-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHG-130-M

M
イエロー/グリーン
4548890174501
788-0022
グリーン
19.2
23.5
7.4
48

1個

273( 300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています
・裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます
・低臭加工を施しています
・繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます
【用途】
・運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130の型番MHG-130-Mのページです。
型番MHG-130-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

    ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

    ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

      メーカー ミドリ安全 三重化学工業
      通常価格 258円 481円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      使用用途 作業用 作業用
      商品タイプ すべり止め すべり止め
      仕様 背抜き 背抜き
      ゲージ 13 15
      厚さ(mm) 1.7 -

      ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      MHG-130-L
      MHG-130-RD/BK-L
      MHG-130-RD/BK-M
      MHG-130-RD/BK-S
      MHG-130-S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

      274円

      ( 301円 )
      1個 あり

      1日目

      Lイエロー/グリーン4548890174518788-0014グレー20.624.57.856

      258円

      ( 284円 )
      1個 あり

      2日目

      Lレッド/ブラック4548890229836835-9824グレー20.624.57.856

      258円

      ( 284円 )
      1個 あり

      1日目

      Mレッド/ブラック4548890229829835-9823グリーン19.223.57.448

      260円

      ( 286円 )
      1個 あり

      1日目

      Sレッド/ブラック4548890229812835-9822ピンク18.422.56.842

      273円

      ( 300円 )
      1個 あり

      1日目

      Sイエロー/グリーン4548890174495788-0031ピンク18.422.56.842

      背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました