(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,693円 ~ 3,770円
税込価格
2,962円 ~ 4,147円

【特長】・従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です・素...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ゴム
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890126838
788-0081
グレー
18.8
24
8.4
180

1パック

10個入り

3,770( 4,147円 )

1日目

LL
4548890126845
788-0090
イエロー
19.6
25
8.5
190

1パック

10個入り

2,693( 2,962円 )

1日目

M
4548890126821
788-0103
グリーン
17
23
7.8
170

1パック

10個入り

2,693( 2,962円 )

1日目

S
4548890126814
788-0111
ホワイト
16.8
22
7.2
150

1パック

10個入り

2,693( 2,962円 )

1日目

SS
4548890126807
788-0120
ブラック
15.6
21
7
120

1パック

10個入り

2,693( 2,962円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です
・素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です
【商品仕様】
・電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに
・15ゲージ編
・手のひらウレタンコーティング
・色:ホワイト
・サイズ:L
・リストカラー:グレー
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):18.8
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):0.6
・材質:繊維部:ナイロン、ゴム
・すべり止め部:ポリウレタン
・JANコード:4548890126838
・トラスココード:788-0081
・質量:180g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

    トワロン クリーン背抜き 3L

    トワロン クリーン背抜き 3L

      ピッタリ背抜き手袋 No.260

      ピッタリ背抜き手袋 No.260

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

              ブルーライナー

              ブルーライナー

                ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                  ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                  ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                    ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                    ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                        ウレタンメガ 10P

                        ウレタンメガ 10P

                          メーカー ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 勝星産業 ブラストン 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド ミスミ おたふく手袋 川西工業 富士手袋
                          通常価格 2,693円 3,240円 313円 504円 2,447円 2,681円 1,198円 303円 3,297円 197円 1,915円 1,107円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                          ホワイト - - - - - - - - - - -
                          ゲージ数 15 - - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 0.6 - - - - - - - - - - -
                          材質1 繊維部:ナイロン、ゴム - - - - - - - - - - -
                          材質2 すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - - - - -

                          ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました