(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・すべり止め付の軍手です・女性向けの小さめサイズです【商品仕様】・7ゲ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4979058688293
  • トラスココード:
    819-2499
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    21
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール(PVC)

型番

MHG-401 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズフリーホワイト
JANコード4979058688293トラスココード819-2499
厚さ(mm)1.8手のひら周り(cm)17
全長(cm)21中指長さ(cm)7.5
質量(g)650.000材質1繊維部:ポリエステル
材質2すべり止め部:塩化ビニール(PVC) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHG-401

1パック

12個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め付の軍手です
・女性向けの小さめサイズです
【商品仕様】
・7ゲージ編
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・全長(cm):21.0
・手のひら周り(cm):17.0
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):1.8
・材質:繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4979058688293
・トラスココード:819-2499
・質量:650g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入の型番MHG-401のページです。
型番MHG-401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

    ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

    ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

      ミドリ安全 すべり止め手袋

      ミドリ安全 すべり止め手袋

        選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

        選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

          BD-402 ラテックススペシャル

          BD-402 ラテックススペシャル

            シノフィッティングすべり止め 7510

            シノフィッティングすべり止め 7510

              手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

              手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 おたふく手袋 富士グローブ 富士手袋 エスコ
                通常価格 1,400円 1,358円 113円 1,162円 1,486円 916円 1,070円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                サイズ フリー フリー フリー - - - -
                ホワイト ホワイト ホワイト - - - -
                JANコード 4979058688293 4979058688286 4979058245588 - - - -
                トラスココード 819-2499 819-2498 819-2480 - - - -
                厚さ(mm) 1.8 1.8 2 - - - -

                ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト