(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ アコーディオンスクリーン WA65B-IV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ アコーディオンスクリーン WA65B-IV

通常単価(税別)
88,629円
税込単価
97,492円

【商品仕様】・アコーディオンスクリーン・トラスココード:124-7874・質量...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ アコーディオンスクリーン WA65B-IV  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA65B-IV

1個

88,629( 97,492円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アコーディオンスクリーン
・トラスココード:124-7874
・質量:14.4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ アコーディオンスクリーン WA65B-IVの型番WA65B-IVのページです。
型番WA65B-IVに関する仕様情報を記載しております。

ナイキ アコーディオンスクリーン WA65B-IVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました