(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,361円
税込単価
30,097円

【特長】・ロープライスのオフィスチェアです【商品仕様】・座上下昇降機能:ガス調...

詳細情報を確認する

型番

SER512F-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL  製品特長・仕様01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SER512F-BL

1個

27,361( 30,097円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスのオフィスチェアです
【商品仕様】
・座上下昇降機能:ガス調節式
・組立式
・背・ロッキング機構付
・肘なしタイプ
・張地:布張り
・色:ブルー
・座幅(mm):465
・座奥行(mm):430
・座高(mm):400-505
・材質:座:モールドウレタン
・脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
・肘:PP樹脂成型品
・トラスココード:124-3613
・質量:10.8kg

SER512F-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLの型番SER512F-BLのページです。
型番SER512F-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

    ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

    ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

      ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK

      ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK

        ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

        ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

          OAチェア/ハイバック/ブル-

          OAチェア/ハイバック/ブル-

            ナイキ 事務用チェアー SER510F-RO

            ナイキ 事務用チェアー SER510F-RO

              OAロッキングチェア

              OAロッキングチェア

                ロアス OHチェア W535×D560×H775~885mm ブラック RZC-271BK

                ロアス OHチェア W535×D560×H775~885mm ブラック RZC-271BK

                  オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

                  オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

                    OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

                    OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-

                      オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                      オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                        オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                        オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                          OAロッキングチェア

                          OAロッキングチェア

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナカバヤシ ナイキ ナカバヤシ ロアス アイリスチトセ ナカバヤシ アイリスチトセ トラスコ中山 ナカバヤシ
                            通常価格 27,361円 29,266円 28,305円 28,960円 20,821円 25,048円 13,941円 30,973円 20,899円 22,497円 23,235円 14,934円 14,650円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   4日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし - 肘なし - 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし - -

                            ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました