(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,733円
税込単価
17,306円

【特長】・低い姿勢での作業をサポートするロータイプラウンドチェアです【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • JANコード:
    4902205874287
  • 質量(g):
    5000.0
  • トラスココード:
    102-8603
  • 座奥行(mm):
    360
  • 座高(mm):
    340~380
  • 座幅(mm):
    390
  • 材質1:
    座部:ウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚部:ナイロン、ナイロンキャスター
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質3:
    張地:PVCレザー

型番

RZR-001BK 解除

Loading...

製品仕様

型番製品重量材質JANコード
RZR-001BK5.0kg脚、キャスター/ナイロン,張地/PVCレザー,クッション/ウレタンフォーム4902205874287
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZR-001BK

1個

15,733( 17,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低い姿勢での作業をサポートするロータイプラウンドチェアです
【商品仕様】
・張地:PVCレザー
・色:ブラック
・座幅(mm):390
・座高(mm):340-380
・座上下昇降機能:ガス調節式
・材質:座部:ウレタンフォーム
・脚部:ナイロン、ナイロンキャスター
・JANコード:4902205874287
・トラスココード:102-8603
・質量:5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプの型番RZR-001BKのページです。
型番RZR-001BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

    ワークスツールHP-330BK(BK)

    ワークスツールHP-330BK(BK)

      回転椅子 HG1000 本体

      回転椅子 HG1000 本体

        OAチェア ローバック(ブルー)

        OAチェア ローバック(ブルー)

          オフィスチェア K-926(BL)

          オフィスチェア K-926(BL)

            オフィスチェア T-50

            オフィスチェア T-50

              OAチェア/ハイバック/ブル-

              OAチェア/ハイバック/ブル-

                オフィスチェア K-926(BK)

                オフィスチェア K-926(BK)

                  TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

                  TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

                    OAチェア ローバック(グレー)

                    OAチェア ローバック(グレー)

                      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

                      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

                        TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                        TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                          オフィスチェア 肘なしタイプ

                          オフィスチェア 肘なしタイプ

                            メーカー ナカバヤシ 株式会社弘益 アイリスチトセ ナカバヤシ 株式会社弘益 トラスコ中山 ナカバヤシ 株式会社弘益 藤沢工業 ナカバヤシ エスコ 藤沢工業 トラスコ中山
                            通常価格 15,733円 9,619円 23,066円 12,475円 10,539円 10,200円 22,915円 11,241円 12,923円 11,228円 20,180円 23,424円 24,316円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目~   4日目   9日目   1日目   1日目   9日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            種類 丸型・円型 - 肘なし 肘なし - 肘なし - - 丸型・円型 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
                            JANコード 4902205874287 - - 4902205868460 - - - - - 4902205868453 - - -
                            質量(g) 5000.0 - - 5900.0 - - - - - 5900.0 - - -
                            トラスココード 102-8603 - - 723-8568 - - - - - 723-8584 - - -
                            座奥行(mm) 360 - - - - - - - - - - - -

                            ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました