(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,556円
税込単価
39,112円

【特長】・ソファのような立体的シートデザインです・ボリューム感のあるクッション...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • JANコード:
    4902205874249
  • 質量(g):
    17200.0
  • トラスココード:
    102-8607
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座奥行(mm):
    480
  • 座幅(mm):
    530
  • 材質1:
    背張地:ポリエステル
  • 材質2:
    座部:ウレタンフォーム、鋼製バネ
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 材質3:
    肘:ポリプロピレン
  • 材質4:
    脚:ナイロン、ナイロンキャスター
  • 奥行(mm):
    690
  • 座面高さ(mm):
    450~510
  • 幅(mm):
    670
  • 脚色:
    シルバー
  • 座面色:
    ブラウン
  • 背面色:
    ブラウン

型番

CCF-501S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCF-501S

1個

35,556( 39,112円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソファのような立体的シートデザインです
・ボリューム感のあるクッションウレタン層とポケットコイル層の二層構造で、手触りの良いファブリック素材を使用しています
【商品仕様】
・座面・背もたれ連動ロッキング機構付
・張地:ポリエステル
・色:ブラウン
・座幅(mm):530
・座奥行(mm):480
・座高(mm):450-510
・座上下昇降機能:ガス調節式
・材質:背張地:ポリエステル
・座部:ウレタンフォーム、鋼製バネ
・肘:ポリプロピレン
・脚:ナイロン、ナイロンキャスター
・JANコード:4902205874249
・トラスココード:102-8607
・質量:17.2kg

CCF-501Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェアの型番CCF-501Sのページです。
型番CCF-501Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア

    マネージメントチェアMG-140H

    マネージメントチェアMG-140H

      オフィスチェア ループ肘付

      オフィスチェア ループ肘付

        アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

        アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

          オフィスチェア T字肘付

          オフィスチェア T字肘付

            オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

            オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

              ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

              ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

                オフィスチェア 肘なし

                オフィスチェア 肘なし

                  チェア

                  チェア

                    メーカー ナカバヤシ 株式会社弘益 藤沢工業 アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ ナイキ 藤沢工業 トヨスチール
                    通常価格 35,556円 43,734円 20,971円 21,972円 28,457円 20,899円 36,519円 17,048円 25,597円
                    通常出荷日 2日目   19日目   2日目   9日目   2日目   1日目~   4日目   1日目~   12日目~  
                    種類 肘あり 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし -
                    JANコード 4902205874249 - - - - - - - -
                    質量(g) 17200.0 - - - - - - - -
                    トラスココード 102-8607 - - - - - - - -
                    グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - -

                    ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェアのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました