(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

INOX東栄 Vライト バッテリー式LED警告灯

INOX東栄 Vライト バッテリー式LED警告灯

通常単価(税別)
78,123円
税込単価
85,935円

【特長】・青・赤・緑・黄の4種類からライトが選択できます(同色5個)・ライト1...

詳細情報を確認する

型番

BL-PULSAR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

電源バッテリー:3.7V~0.7AH/リチウムイオン電池
連続使用時間5~60時間(発光パターンによる)トラスココード102-0427
質量(g)2700 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-PULSAR

1個

78,123( 85,935円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青・赤・緑・黄の4種類からライトが選択できます(同色5個)
・ライト1個の重量=200g、手のひらサイズでコンパクトです
・16個のLEDを内蔵し、1000mの視認性があります
・発光パターンは9パターン+1(中央LED)です
・防水仕様のため、雨天でも使用可能です
【商品仕様】
・夜間工事やトンネル内作業の警告灯に
・鉄道車輛や港湾船舶の視認用表示灯に
・ライト発光パターン:9パターン+1(中央LED発光)
・ナイトサーチャー社製
・トラスココード:102-0427
・質量:2.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

INOX東栄 Vライト バッテリー式LED警告灯の型番BL-PULSARのページです。
型番BL-PULSARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

INOX東栄 Vライト バッテリー式LED警告灯

INOX東栄 Vライト バッテリー式LED警告灯

    輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)

    輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)

      輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

      輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

        LEDポータブルライト

        LEDポータブルライト

          LEDバルーン

          LEDバルーン

            輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

            輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

              リフレクター投光器

              リフレクター投光器

                メーカー 東栄 和コーポレーション 和コーポレーション ELPA朝日電器 キタムラ産業 和コーポレーション トラスコ中山
                通常価格 78,123円 479,857円 177,428円 2,444円 425,684円 374,072円 3,337円
                通常出荷日 4日目   19日目   19日目   1日目~   11日目   3日目   1日目~  
                - - - - - -
                電源 バッテリー:3.7V~0.7AH/リチウムイオン電池 - - - - - -
                連続使用時間 5~60時間(発光パターンによる) - - - - - -
                トラスココード 102-0427 - - - - - -
                質量(g) 2700 - - - - - -

                INOX東栄 Vライト バッテリー式LED警告灯のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト