(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,522円
税込単価
1,674円

【特長】・ハンドランプに取り付けることで首掛けでき、両手作業を行うことができま...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LW-1H

5個

1,522( 1,674円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドランプに取り付けることで首掛けでき、両手作業を行うことができます
・適合機種:LW-10N型(LW-04型には取付できません)
【商品仕様】
・手元照明に
・ホルダーは六角形状のため転がらず置いて使用可能
・材質:EPDM
・ナイロン
・JANコード:4930510312989
・トラスココード:114-5231
・質量:0.07kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダーの型番LW-1Hのページです。
型番LW-1Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

    FMC ランプクリップ BP エーコー

    FMC ランプクリップ BP エーコー

      saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

      saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

        マグネットホルダー ストロングライト用

        マグネットホルダー ストロングライト用

          乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

          乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

            長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

            長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

              作業灯/LED(5mコード付)

              作業灯/LED(5mコード付)

                ハンドクリップ

                ハンドクリップ

                  ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

                  ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

                    saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

                    saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

                      メーカー ハタヤリミテッド エーコー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 SK-11 長谷川電機工業 エスコ 日動工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業
                      通常価格 1,522円 790円 23,123円 1,562円 2,366円 1,248円 5,850円 1,098円 32,489円 75,239円
                      通常出荷日 1日目   5日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   9日目  

                      ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました