(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX LEDライト TK25 R&B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX LEDライト TK25 R&B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,283円
税込単価
9,111円

【特長】・明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています・赤点灯2段階、青...

詳細情報を確認する

型番

TK25R&B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK25R&B

1個

8,283( 9,111円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています
・赤点灯2段階、青点灯機能搭載です
・メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます
【商品仕様】
・最大点灯時間:約110時間(15lm)
・CREEXPーG2S3&XPーE2LED搭載
・明るさ/点灯時間:リチウム電池使用時ターボ:1000ルーメン(約2時間)強:300ルーメン(約5時間20分)中:100ルーメン(約22時間20分)弱:15ルーメン(約110時間)ストロボ:1000ルーメン
・赤点灯:強:150ルーメン(約7時間30分)弱:25ルーメン(約40時間)
・青点灯:60ルーメン(約6時間40分)
・明るさ(lm):1000
・色:黒
・外径(mm):40
・全長(mm):143
・電源:リチウム電池CR123A3V(2個)別売
・保護等級:IP68
・照射距離(m):225
・材質:6463B-T6(アルミニウム合金)
・JANコード:6942870304793
・トラスココード:115-9699
・質量:157g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX LEDライト TK25 R&Bの型番TK25R&Bのページです。
型番TK25R&Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FENIX LEDライト TK25 R&B

FENIX LEDライト TK25 R&B

    ハンディライト E1B-MV

    ハンディライト E1B-MV

      SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

      SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

        LEDライトEDCL1-T

        LEDライトEDCL1-T

          FENIX LEDライト TK22

          FENIX LEDライト TK22

            LED防爆型ミニライト・プラス

            LED防爆型ミニライト・プラス

              充電式高出力LEDライト"UT-618R"

              充電式高出力LEDライト"UT-618R"

                LEDライト 6PX タクティカル

                LEDライト 6PX タクティカル

                  メーカー FENIXLIGHT SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE FENIXLIGHT ハタヤリミテッド GENTOS SUREFIRE
                  通常価格 8,283円 26,856円 46,209円 28,550円 8,247円 21,980円 42,940円 20,332円
                  通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目  

                  FENIX LEDライト TK25 R&Bのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました