(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオン専用充電電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムイオン専用充電電池

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,499円
税込単価
1,649円

【特長】・FENIXブランド充電式LEDライトの専用充電池です。・φ18.6x...

詳細情報を確認する

  • 機能:
    充電タイプ
  • 外径(mm):
    18.6
  • 全長(mm):
    69
  • 上限充電電圧:
    3.6V
  • 呼称:
    18650型
  • 質量(g):
    50
  • 仕様:
    PSE取得済

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • FENIXブランド専用充電池です。ほかのブランドには使用しないでください。

型番

ARB-L18-2600 解除

Loading...

商品仕様

型番JANコードトラスココード外径(mm)全長(mm)容量上限充電電圧呼称質量仕様
ARB-L18-26006942870303499858-760418.66926003.6V18650型50PSE取得済
ARB-L18-29006942870303949858-760518.66929003.6V18650型50PSE取得済
ARB-L18-34006942870303888858-760618.66934003.6V18650型50PSE取得済
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
容量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARB-L18-2600

筒型電池
その他
2600
6942870303499
858-7604

2個

1,499( 1,649円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FENIXブランド充電式LEDライトの専用充電池です。
・φ18.6x69mmです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • FENIXブランド専用充電池です。ほかのブランドには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン専用充電電池の型番ARB-L18-2600のページです。
型番ARB-L18-2600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムイオン専用充電電池

リチウムイオン専用充電電池

    LEDLENSER P5R用専用充電池

    LEDLENSER P5R用専用充電池

      マイティライト 2300 キセノン球

      マイティライト 2300 キセノン球

        LED懐中電灯ミニ(防爆型)

        LED懐中電灯ミニ(防爆型)

          LEDライト防水型

          LEDライト防水型

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

              メーカー FENIXLIGHT LED LENSER ペリカン 日動工業 トラスコ中山 エスコ
              通常価格 1,499円 4,400円 2,196円 9,147円 5,888円 16,890円
              通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
              機能 充電タイプ - - - - -
              外径(mm) 18.6 - - - - -
              全長(mm) 69 - - - - -
              上限充電電圧 3.6V - - - - -
              呼称 18650型 - - - - -

              リチウムイオン専用充電電池のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              充電池カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました