(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーベル LEDハンディライト_K9054102983

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーベル LEDハンディライト_K9054102983

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】 ・最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です ・...

詳細情報を確認する

型番

MLED-1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLED-1000

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です
・クラス最高にすっきりスリムなデザインです
・片手でフォーカスコントロール可能です
・レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります
・テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています
【商品仕様】
・暗い場所での工事や両手が使いたいときに
・電源:リチウムイオン電池3.7V2600mAh内蔵
・USB充電タイプ
・充電時間:約3時間(繰り返し充電回数:約500回)
・モード:HIGH・POWER・MIDDLE・LOWの4モード
・明るさ:HIGH500lm・POWER1000lm・MIDDLE200lm・LOW50lm
・最大点灯時間:HIGH7時間・POWER4時間・MIDDLE15時間・LOW50時間
・最大照射距離:約220m
・スイッチ:MODE切替(電子スイッチ)
・保護等級:IP64
・色:黒
・本体色:黒
・外径(mm):φ30
・全長(mm):142(167)
・電源:リチウムイオン電池3.7V2600mAh内蔵
・保護等級:IP64
・落下耐久(m):1
・照射距離(m):220
・材質:アルミ合金
・JANコード:4992456121124
・トラスココード:116-1258
・質量:180g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーベル LEDハンディライト_K9054102983の型番MLED-1000のページです。
型番MLED-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーベル LEDハンディライト_K9054102983

マーベル LEDハンディライト_K9054102983

    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

      SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

      SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

        LEDライト 6PX プロ

        LEDライト 6PX プロ

          LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

          LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

            LEDライト 6PX タクティカル

            LEDライト 6PX タクティカル

              SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

              SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

                ハンディライト E1B-MV

                ハンディライト E1B-MV

                  SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

                  SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

                    メーカー マーベル SIGHTRON SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SIGHTRON SUREFIRE SIGHTRON
                    通常価格 10,800円 4,689円 15,430円 23,466円 15,774円 20,332円 2,422円 26,856円 5,200円
                    通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目  

                    マーベル LEDハンディライト_K9054102983のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました