(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UV-SVGNC395-01W
ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ ブラックライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,514円 22,095円
税込単価
28,065円 24,305円

【特長】・日本メーカーナイトライド社製チップ型紫外線LEDを実装し、出力とコス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。

型番

UV-SVGNC395-01W 解除

Loading...

 
カタログを表示

UV-SVGNC395-01W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
LEDの寿命
ピーク波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV-SVGNC395-01W

4582107444049
114-1694
-
-

1個

25,514円

22,095

( 24,305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本メーカーナイトライド社製チップ型紫外線LEDを実装し、出力とコストパフォーマンスに優れたブラックライトです
・電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます
・電池が減るとライトの点滅でお知らせします
・各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能
・日本製:回路、LED基板、組み付けを日本で行っております
・待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプの型番UV-SVGNC395-01Wのページです。
型番UV-SVGNC395-01Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

    ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

    ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

        ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

          MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

          MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

            懐中電灯用 LED交換球

            懐中電灯用 LED交換球

              LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

              LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

                1灯ラバー調ペン型ブラックライト

                1灯ラバー調ペン型ブラックライト

                  メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) マグライト ELPA朝日電器 マグライト コンテック(ライト)
                  通常価格 25,514円 36,326円 20,730円 22,419円 15,092円 521円 17,968円 2,346円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                  種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ ペンタイプ
                  最大点灯時間(h) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) - - 16 / 77 / 117 / 16時間(強)、77時間(中)、117時間(弱) -
                  電源 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 アルカリ乾電池単2 - アルカリ乾電池単1 乾電池単4
                  質量(g) 180 180 180 180 - - - 28

                  ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q UV-SVGNC365-01Wについて三種類(ノーマル、ハイモード、ロ―モード)の点灯パターンの出力を教えていただけますでしょうか。
                  A
                  三種類の点灯パターンの出力は、ハイモード:690(mW)、ノーマル:276(mW)、ローモード:138(mW)となっております。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UV-SVGNC365-01W
                  UV-SVGNC375-01W
                  UV-SVGNC385-01W
                  UV-SVGNC405-01W
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード LEDの寿命 ピーク波長
                  (nm)

                  27,592円

                  ( 30,351円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4582107444018114-1691約5000時間で約80%の出力に低下365

                  27,592円

                  ( 30,351円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4582107444025114-1692--

                  27,592円

                  ( 30,351円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4582107444032114-1693--

                  27,592円

                  ( 30,351円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4582107444056114-1695--

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました