(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UV-275NC375-01
ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ ブラックライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,419円
税込単価
24,661円

【特長】・出力は他シリーズより低めですが、高寿命でリーズナブルな価格になってい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。

型番

UV-275NC375-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

UV-275NC375-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV-275NC375-01

4582107444759
114-1708

1個

22,419( 24,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力は他シリーズより低めですが、高寿命でリーズナブルな価格になっています
・電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます
・電池が減るとライトの点滅でお知らせします
・各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております
・待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプの型番UV-275NC375-01のページです。
型番UV-275NC375-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

    ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

    ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

          懐中電灯用 LED交換球

          懐中電灯用 LED交換球

            アルミLEDライト

            アルミLEDライト

              メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) ELPA朝日電器 トラスコ中山
              通常価格 22,419円 20,730円 36,326円 25,514円 521円 4,793円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
              種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ - -
              最大点灯時間(h) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) - -
              電源 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 - 乾電池単3
              質量(g) 180 180 180 180 - -

              ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q モードと出力を教えてください。
              A
              ハイモード:148(mW)、ノーマル:59(mW)、ローモード:30(mW)です。※数値は参考値です。

              この商品のバリエーション

              型番
              UV-275NC365-01
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード

              22,419円

              ( 24,661円 )
              1個 あり

              1日目

              4582107444742114-1707

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました