(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,326円 ~ 39,285円  特別価格 
税込価格
39,959円 ~ 43,214円  特別価格 

【特長】・日亜化学社製チップ型の中でも特に寿命に優れた紫外線LEDを実装してい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582107443967
114-1701

1個

39,285( 43,214円 )

1日目

4582107443974
114-1702

1個

36,326円

35,526

( 39,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日亜化学社製チップ型の中でも特に寿命に優れた紫外線LEDを実装しています
・電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます
・電池が減るとライトの点滅でお知らせします
・各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております
・待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

    ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

    ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

      ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

        フラッシュライト イノーバ X2

        フラッシュライト イノーバ X2

          メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) NiteIze(ナイトアイズ)
          通常価格 36,326円 20,730円 22,419円 5,773円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目  
          商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型
          種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ
          最大点灯時間(h) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) 約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード) -
          電源 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単3
          質量(g) 180 180 180 -

          ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q モードと出力を教えてください。
          A
          ハイモード:450(mW)、ノーマル:180(mW)、ローモード:90(mW)です。※数値は参考値です。

          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました