(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ラベルシール(レーザープリンタ)21面 (100枚入) 28365

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ラベルシール(レーザープリンタ)21面 (100枚入) 28365【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,244円
税込単価
5,768円

【商品仕様】・ラベルシール(レーザープリンタ)21面(100枚入)・JANコー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28365

1パック

100個入り

5,244( 5,768円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ラベルシール(レーザープリンタ)21面(100枚入)
・JANコード:4906186283656
・トラスココード:104-2073

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ラベルシール(レーザープリンタ)21面 (100枚入) 28365の型番28365のページです。
型番28365に関する仕様情報を記載しております。

3M ラベルシール(レーザープリンタ)21面 (100枚入) 28365のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
裏面注意事項さえしっかり守ればとてもいいラベルです。守れ!
評価 4.0満足度:4.02020/10/21
専用のラベル屋さんのソフトを使って簡単キレイに印刷でき、
レーザープリンターで印刷したものがきれいに映えます。

こちらレーザープリンター 専 用 用紙です!!!!!
インクジェットプリンターで印刷すると一応は印刷できますが
すぐ乾かない為、連続印刷するとスレてしまう事と、
インクもややはじいてしまい普通紙印刷と比較すると
ウーン…??な仕上がりになります。

インクジェットプリンターでも印刷する方は
共用プリンタ用を購入することをおすすめします。


また、空白ラベルもったいないから~と
少し使用した余りラベルは絶対に印刷しないでください!!!!!
プリンター内部でラベルがはがれてしまった場合
節約どころかプリンター修理代?新品交換?地獄を見ます。

ココ見てくれる人が同じやらかしを行いませんように!!レビュー!!!

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました