(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,704円
税込単価
39,274円

【特長】・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです・ケース一体型で持ち運びしや...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSL-60

1個

35,704( 39,274円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです
・ケース一体型で持ち運びしやすい軽量・コンパクト設計です
【商品仕様】
・プロジェクタを使用したプレゼンテーション・会議
・ポール式
・マストの高さは手動で調節可能
・トラスココード:868-7420
・質量:5.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)の型番FSL-60のページです。
型番FSL-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

      電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

      電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

        スクリーン(吊下げ式)

        スクリーン(吊下げ式)

          電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

          電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

            スクリーン(壁掛式)

            スクリーン(壁掛式)

              携帯スクリーン ELPSC32

              携帯スクリーン ELPSC32

                100/120/123/153/173/203型スクリーン

                100/120/123/153/173/203型スクリーン

                  メーカー プラス プラス 杉田エース エスコ 杉田エース エスコ EPSON OS(オーエス)
                  通常価格 35,704円 44,693円 70,800円 29,160円 68,080円 23,200円 26,824円 62,831円
                  通常出荷日 9日目   9日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 9日目   8日目  

                  プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました