(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラス フロアタイプスクリーンFSL-80V(423-830)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラス フロアタイプスクリーンFSL-80V(423-830)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,682円
税込単価
50,250円

【特長】・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです・ケース一体型で持ち運びしや...

詳細情報を確認する

型番

FSL-80V 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSL-80V

1個

45,682( 50,250円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです
・ケース一体型で持ち運びしやすい軽量・コンパクト設計です
【商品仕様】
・プロジェクタを使用したプレゼンテーション・会議
・ポール式
・マスト高さを手動で調節可能
・トラスココード:868-7422
・質量:6.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラス フロアタイプスクリーンFSL-80V(423-830)の型番FSL-80Vのページです。
型番FSL-80Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラス フロアタイプスクリーンFSL-80V(423-830)

プラス フロアタイプスクリーンFSL-80V(423-830)

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

      プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

      プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

        フロアスタンドスクリーン

        フロアスタンドスクリーン

          天吊金具(取付用ベース金具)

          天吊金具(取付用ベース金具)

            Panasonic 天吊金具(高天井用)

            Panasonic 天吊金具(高天井用)

              707-859mm(H) プロジェクターテーブル

              707-859mm(H) プロジェクターテーブル

                掛図式スクリーン

                掛図式スクリーン

                  薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

                  薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

                    80型 電動巻上式スクリーン

                    80型 電動巻上式スクリーン

                      OS 80型 三脚スタンドスクリーン

                      OS 80型 三脚スタンドスクリーン

                        スクリーン(壁掛式)

                        スクリーン(壁掛式)

                          メーカー プラス プラス プラス OS(オーエス) Panasonic Panasonic エスコ OS(オーエス) 杉田エース OS(オーエス) OS(オーエス) エスコ
                          通常価格 45,682円 44,693円 35,704円 55,666円 21,435円 44,419円 38,450円 55,234円 1,403円 167,367円 44,752円 23,200円
                          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   4日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 8日目   7日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能

                          プラス フロアタイプスクリーンFSL-80V(423-830)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました