(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 天吊金具(高天井用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Panasonic 天吊金具(高天井用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,419円
税込単価
48,861円

【特長】・高い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合わせて用いる金具...

詳細情報を確認する

型番

ET-PKL100H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET-PKL100H

1個

44,419( 48,861円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合わせて用いる金具です
【商品仕様】
・幅(mm):150
・奥行(mm):160
・高さ(mm):293-373
・JANコード:0885170201484
・トラスココード:834-5567
・質量:1.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Panasonic 天吊金具(高天井用)の型番ET-PKL100Hのページです。
型番ET-PKL100Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 天吊金具(高天井用)

Panasonic 天吊金具(高天井用)

    薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

    薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

      プロジェクタースタンド

      プロジェクタースタンド

        プロジェクター台UT-45

        プロジェクター台UT-45

          サクラ レーザーポインター RX-11G

          サクラ レーザーポインター RX-11G

            マップハンガーMH-1500・MH-1800

            マップハンガーMH-1500・MH-1800

              707-859mm(H) プロジェクターテーブル

              707-859mm(H) プロジェクターテーブル

                電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                  レーザーポインターRX-8N

                  レーザーポインターRX-8N

                    緑色レーザーポインター

                    緑色レーザーポインター

                      屋外対応グリーンレーザーポインター

                      屋外対応グリーンレーザーポインター

                        メーカー Panasonic 杉田エース 林製作所 エヌケイ サクラクレパス 杉田エース エスコ 杉田エース サクラクレパス 日本システムス テージー
                        通常価格 44,419円 1,403円 15,601円 15,120円 11,800円 16,560円 38,450円 70,800円 6,931円 21,600円 13,903円
                        通常出荷日 5日目   7日目   6日目   6日目   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  

                        Panasonic 天吊金具(高天井用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました