(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス O型フック MO-12/16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MO-12
ステンレス O型フック MO-12/16 ステンレス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,816円
税込単価
4,198円

【特長】・シンプルな形状のフックです・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

仕様

MO-16【特長】
・シンプルな形状のフックです
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
・D(mm):16
・L(mm):118
・S(mm):30
・W(mm):44
・使用荷重(kN):2.94
・R(mm):17.5
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970006281
・トラスココード:113-6184
・質量:486g
・品番:MO-16
MO-12【特長】
・シンプルな形状のフックです
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
・D(mm):12
・L(mm):86
・S(mm):22
・W(mm):36
・使用荷重(kN):1.96
・R(mm):12.5
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970006267
・トラスココード:111-2401
・質量:208g
・品番:MO-12
商品情報を表示

MO-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
使用荷重(kN)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MO-12

4982970006267
111-2401
208
36
1.96
12
86
22

1個

3,816( 4,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のフックです
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス O型フック MO-12/16の型番MO-12のページです。
型番MO-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス O型フック MO-12/16

ステンレス O型フック MO-12/16

    水本 ステンレス スナップフックシャックル 線径8mm長さ108mm (1個入)

    水本 ステンレス スナップフックシャックル 線径8mm長さ108mm (1個入)

      水本 ステンレス スナップフックDE型 線径6mm長さ60mm B-2629

      水本 ステンレス スナップフックDE型 線径6mm長さ60mm B-2629

        水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)

        水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)

          メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
          通常価格 3,816円 3,214円 1,060円 1,084円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ フック フック フック フック
          材質1 ステンレス(SUS304) - - -

          ステンレス O型フック MO-12/16のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          MO-16
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) 使用荷重(kN) D(mm) L(mm) S(mm)

          7,828円

          ( 8,611円 )
          1個 あり

          1日目

          4982970006281113-6184486442.941611830

          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました