(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,689円
税込単価
1,858円

【特長】・環のついた外開きの構造です【商品仕様】・チェーン・ワイヤ・ロープなど...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品タイプD(mm)L(mm)W(mm)d1(mm)d2(mm)S(mm)質量使用荷重(kN)材質JANコードトラスココード
B-887フック884419.512.52372g1.47ステンレス(SUS304)4982970409501211-6201
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-887

10

1個

1,689( 1,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環のついた外開きの構造です
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・d(mm):8
・D(mm):8
・D1(mm):9.5
・L(mm):84
・D2(mm):12.5
・S(mm):23
・W(mm):41
・d1(mm):9.5
・使用荷重(kN):1.47
・d2(mm):12.5
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970409501
・トラスココード:211-6201
・質量:72g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887の型番B-887のページです。
型番B-887に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887

水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887

    水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885

    水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885

      水本 ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm(1個=1袋)

      水本 ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm(1個=1袋)

        水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130

        水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130

          水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)

          水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)

            水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 (1個=1袋)

            水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 (1個=1袋)

              水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)

              水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)

                ステンレス O型フック MO-12/16

                ステンレス O型フック MO-12/16

                  メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                  通常価格 1,689円 890円 500円 1,640円 710円 2,884円 1,962円 3,816円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ フック フック フック フック フック アイボルト アイボルト フック

                  水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました