(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5

MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,168円
税込単価
37,585円

UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。【特...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    ツーリング用治具
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • JANコード:
    4526587380893
  • トラスココード:
    818-8432
  • 規格:
    ER20
  • 付属コレット:
    Φ4.0、6.0、8.0、10.0、12.0
  • 適合レンチ:
    MRA-ERR20M
  • 付属ホルダー:
    MRA-ERH20.201000
  • 質量(g):
    856

型番

MRA-ERS20.1000-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ツーリング用品種類単品/パック/セット規格適合レンチ
MRA-ERS20.1000-5ツーリング用治具セットER20MRA-ERR20M

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRA-ERS20.1000-5

10

1個

34,168( 37,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。
【特長】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工に
・ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488

MRA-ERS20.1000-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5の型番MRA-ERS20.1000-5のページです。
型番MRA-ERS20.1000-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5

MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5

    コレットシステム セット

    コレットシステム セット

      MRA ERコレットシステム ホルダー MRA-ERH20.201000

      MRA ERコレットシステム ホルダー MRA-ERH20.201000

        ERコレットシステム ホルダー

        ERコレットシステム ホルダー

          MRA ERコレットシステム ER32コレット MRA-ERC32.0800

          MRA ERコレットシステム ER32コレット MRA-ERC32.0800

            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA
            通常価格 34,168円 31,144円 15,924円 13,304円 5,342円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            ツーリング用品種類 ツーリング用治具 - - - -
            単品/パック/セット セット セット - - -
            JANコード 4526587380893 - - - -
            トラスココード 818-8432 - - - -
            規格 ER20 - - - -

            MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました