(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス プチカラビナ(SUS304) (型番リスト)

ステンレス プチカラビナ(SUS304)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
512円 ~ 830円
税込価格
563円 ~ 913円

【特長】・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます【用途】・一...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
仕上げ
仕様
トラスココード
W(mm)
使用荷重(kN)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バレル研磨仕上げ
-
849-0767
13
0.2
4
38
7
4982970412563
9
-

1個

512( 563円 )

1日目

-
ジョイント金具
378-9462
10
0.08
3
25
5
4982970421190
4
10

1個

830( 913円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
【用途】
・一番スタンダードなジョイント金具です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス プチカラビナ(SUS304)

ステンレス プチカラビナ(SUS304)

    水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)

    水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)

      水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

      水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

        水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径5mm長さ54mm(1個=1袋)

        水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径5mm長さ54mm(1個=1袋)

          ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106

          ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106

            水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径10mm長さ102mm

            水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径10mm長さ102mm

              水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

              水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

                水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm

                水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm

                  メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                  通常価格 512円 800円 628円 860円 1,030円 1,901円 1,235円 943円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック - - - カラビナ・スナップフック -
                  材質 ステンレス(SUS304) - ステンレスSUS304 - - - ステンレスSUS304 -

                  ステンレス プチカラビナ(SUS304)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                  閉じる

                  比較リスト