(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋) (型番リスト)

水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,235円
税込単価
1,359円

【特長】・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です【用途】・チェーン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カラビナ・スナップフック
  • カラビナ・スナップフック詳細:
    ロックあり
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • トラスココード:
    378-8075
  • W(mm):
    33
  • 使用荷重(kN):
    0.98
  • D(mm):
    6
  • L(mm):
    64
  • S(mm):
    8
  • JANコード:
    4982970404827
  • 質量(g):
    35

(i)ご注意

  • 安全帯として使用できません。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック詳細ロックあり
材質ステンレスSUS304トラスココード378-8075
W(mm)33使用荷重(kN)0.98
D(mm)6L(mm)64
S(mm)8JANコード4982970404827
質量(g)35RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1018

10

1個

1,235( 1,359円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

(i)ご注意

  • 安全帯として使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)の型番B-1018のページです。
型番B-1018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

    ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106

    ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106

      水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm

      水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm

        水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径5mm長さ54mm(1個=1袋)

        水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径5mm長さ54mm(1個=1袋)

          ステンレス Dリンク

          ステンレス Dリンク

            水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)

            水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)

              水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

              水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

                Dフック

                Dフック

                  水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

                  水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

                    L型フック

                    L型フック

                      水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径10mm長さ102mm

                      水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径10mm長さ102mm

                        メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                        通常価格 1,235円 1,030円 1,886円 860円 150円 917円 628円 860円 1,081円 1,077円 1,901円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目  
                        種類 カラビナ・スナップフック - - - リング カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック -
                        カラビナ・スナップフック詳細 ロックあり - - - - ロックなし ロックなし ロックなし - ロックなし -
                        材質 ステンレスSUS304 - - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 -
                        トラスココード 378-8075 - - - - 849-1048 378-8709 - - - -
                        W(mm) 33 - - - - 28 16 - - - -

                        水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト