(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 回転アイプレート 35mm×35mm(1個=1袋)

ステンレス 回転アイプレート 35mm×35mm(1個=1袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,294円
税込単価
2,523円

【特長】・アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    座付き金具・アイプレート
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕上げ:
    バレル研磨仕上げ
  • 寸法D(mm):
    5
  • 寸法d(mm):
    4
  • 寸法W(mm):
    15
  • 寸法T(mm):
    2.5
  • 寸法H(mm):
    33
  • 寸法B1(mm):
    35
  • トラスココード:
    211-6626
  • 使用荷重(kN):
    0.15
  • A1(mm):
    35
  • A2(mm):
    23
  • B2(mm):
    23
  • JANコード:
    4982970403646
  • 質量(g):
    38

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-078

10

1個

2,294( 2,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません
・皿頭のねじをご使用ください
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として

Loading...

B-078で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 回転アイプレート 35mm×35mm(1個=1袋)の型番B-078のページです。
型番B-078に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 回転アイプレート 35mm×35mm(1個=1袋)

ステンレス 回転アイプレート 35mm×35mm(1個=1袋)

    ステンレス SUS304 アイプレート

    ステンレス SUS304 アイプレート

      ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)

      ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)

        アイプレート(ステンレス製)

        アイプレート(ステンレス製)

          ステンレス 回転アイプレート

          ステンレス 回転アイプレート

            パッドアイ(SUS304)

            パッドアイ(SUS304)

              プレートフック

              プレートフック

                ステンレス オープンアイプレート

                ステンレス オープンアイプレート

                  ステンレス アイプレート/菱形アイプレート/回転アイプレート

                  ステンレス アイプレート/菱形アイプレート/回転アイプレート

                    アイプレート“パッドアイ”(ステンレス製)

                    アイプレート“パッドアイ”(ステンレス製)

                      ステンレス オープンパッドアイ

                      ステンレス オープンパッドアイ

                        ブロンズパッドアイ

                        ブロンズパッドアイ

                          メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ フジワラ 水本機械製作所 アイアイ トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ
                          通常価格 2,294円 420円 490円 767円 2,319円 360円 656円 832円 582円 591円 820円 1,141円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
                          種類 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート アイストラップ 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート
                          材質 ステンレス(SUS304) - ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 -
                          仕上げ バレル研磨仕上げ - - - - - - - - - - -
                          寸法D(mm) 5 - - - - - - - - - - -
                          寸法d(mm) 4 - - - - - - - - - - -

                          ステンレス 回転アイプレート 35mm×35mm(1個=1袋)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました