(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V-T
帯電防止窓用フイルム ビニラス セイデンキタイサクシート

帯電防止窓用フイルム ビニラス V-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,193円
税込単価
51,912円

【特長】・表面固有抵抗率1010Ω(オレンジ実測値)レベルの帯電防止性能優れた...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.2
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    10
  • 詳細タイプ:
    帯電防止
  • 質量(g/巻):
    6000
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 《アキレスビニラス》は飛散防止フィルムとしてはご使用になれません。直接日光の当たる所では使用しないでください(ガラスが割れる可能性があります)。熱割れのおそれがありますので、「網入りガラス」には使用しないでください。また、使用場所、ガラスを選定してください。

Loading...

V-T の仕様・寸法情報

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-T

クリア
透明
1巻

1個

47,193( 51,912円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面固有抵抗率1010Ω(オレンジ実測値)レベルの帯電防止性能優れた紫外線遮蔽性能を兼備するクリーンルーム対応自己粘着塩化ビニールフィルムです。
・平滑なガラス表面に貼るだけで帯電防止の紫外線遮蔽ガラスとなります。
・粘着剤を使用しないので、剥がしたあとも糊による汚染もありません。
【注意事項】
・表面が平滑なガラスに貼れます。曇りガラスや型ガラス、曲面には不向きです。
・軟質塩化ビニールは他のプラスチックと長時間接触すると可塑剤の移行により表面を汚染する場合があります。
・プラスチックに貼りたい場合は代理店に適否をご確認ください。
・しっかり貼るために、施工は専門業者にお任せください。
・物性、外観は軟質塩化ビニールに準じます。

(i)ご注意

  • 《アキレスビニラス》は飛散防止フィルムとしてはご使用になれません。直接日光の当たる所では使用しないでください(ガラスが割れる可能性があります)。熱割れのおそれがありますので、「網入りガラス」には使用しないでください。また、使用場所、ガラスを選定してください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

帯電防止窓用フイルム ビニラス  製品特長

全光線透過率グラフ

使用方法・使用事例

使用方法

■貼り方
(1)ガラスの大きさより10%程度大きめのビニラスを準備してください。
(2)ガラスをきれいに拭いて、霧吹きなどでガラスの表面に水滴を付け、
(3)離型紙からはがしたビニラスを、離型紙側をガラス面に向けて貼ります。
(4)上からプラスチックの板などで中央から端にむけて水と空気をすきだします。
(5)ガラスからはみ出した部分をカッターナイフなどでカットします。

注意・禁止事項

■設計施工、ご使用時の注意

  • 飛散防止フィルムとしてはご使用になれません。

 

■注意

  • 直接日光の当たる所では使用しないでください(ガラスが割れる可能性があります)。
  • 熱割れのおそれがありますので、「網入りガラス」には使用しないでください。また、使用場所、ガラスを選定してください。

カタログ

 

Loading...

V-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止窓用フイルム ビニラスの型番V-Tのページです。
型番V-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止窓用フイルム ビニラス

帯電防止窓用フイルム ビニラス

    帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス

    帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス

      帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

      帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

        帯電防止性 ビニテープ

        帯電防止性 ビニテープ

          DESCO 静電気防止テープ 79200~79206

          DESCO 静電気防止テープ 79200~79206

            間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

            間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

              DESCO 静電気防止テープ 79210~79278

              DESCO 静電気防止テープ 79210~79278

                帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

                帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

                  静電気除去シート スパークガード4国語表示

                  静電気除去シート スパークガード4国語表示

                    アズピュア導電性PVCシート 30m

                    アズピュア導電性PVCシート 30m

                      CRラミネートフィルム

                      CRラミネートフィルム

                        静電気帯電防止マット

                        静電気帯電防止マット

                          帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

                          帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M

                            メーカー アキレス アキレス アズワン アキレス DESCO JAPAN アキレス DESCO JAPAN トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン トラスコ中山
                            通常価格 35,647円 36,941円 59,228円 4,452円 617円 8,650円 3,440円 54,042円 2,718円 42,115円 13,132円 78,450円 70,911円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   10日目   2日目~   4日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目  
                            厚み(mm) 0.2 0.2 0.2 - - 0.1 - 0.3 - 0.3 - - 1
                            幅(mm) 1000 1000 1000 - 13 50 51 1370 - 1370 - 1000 1830
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策テープ - 静電気対策テープ - 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策シート
                            長さ(m) 10 10 10 50 32.9 50 65.8 30 - 30 - 10 12
                            詳細タイプ 帯電防止 - - - - - - - - - - - -

                            帯電防止窓用フイルム ビニラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V-DG
                            V-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            35,647円

                            ( 39,212円 )
                            1個 -

                            3日目

                            グレーダークグレー-

                            41,818円

                            ( 46,000円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            他色オレンジ-

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました