(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA-BP
ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション ジュシセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,867円
税込単価
15,254円

【特長】・後付け可能なオプション品になります【材質】・スチール

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください

Loading...

商品情報を表示

PA-BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
質量(kg)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PA-BP

PA-BP

バンパー
4580132439313
2.4
ダンディエースプラスチック台車(UPA-PA-シリーズ)UPA-LS、UPA-LSC、UPA-LD、PA-BT2、PA-BT3、PA-SLS、PA-SLSC、EPA-LSC、UXA-LSC、UXA-LS、UXA-LD、XA-F、XA-P、XA-BT2、XA-BT3、XA-BW、XA-BWH、XA-SLS、XA-F(サイレントキャスターにも対応)
1個

1個

13,867( 15,254円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付け可能なオプション品になります
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプションの型番PA-BPのページです。
型番PA-BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション

ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション

    ペダル式ワンタッチストッパー

    ペダル式ワンタッチストッパー

      台車用ブレーキ(SM用)

      台車用ブレーキ(SM用)

        運搬車用ストッパー/ブレーキ

        運搬車用ストッパー/ブレーキ

          軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

          軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

            キャスター

            キャスター

              折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

              折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

                ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

                ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

                  ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

                  ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

                    ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

                    ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

                      ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                      ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                        TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

                        TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

                          ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

                          ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

                            メーカー 花岡車輌 カナツー 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー ニッコー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 カナツー 藤沢工業 花岡車輌
                            通常価格 9,957円 8,222円 14,429円 4,377円 4,703円 1,290円 30,600円 15,292円 49,540円 14,972円 23,200円 30,040円 14,392円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 11日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車
                            内容量 1個 - - - - - - 1台 - 1台 - - 1台

                            ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XA-GF
                            XA-PB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 質量
                            (kg)
                            適合機種 内容量

                            9,957円

                            ( 10,953円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            落下防止用ガードフェンス45801324393061.5ダンディXシリーズ Type XA台車(UXA-LS、UXA-LD、XA-BT2、XA-BT3、XA-F、XA-P、XA-SLS)-

                            13,239円

                            ( 14,563円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ペダルブレーキ(ストッパー)45801324392902ダンディXシリーズ Type XA台車(UXA-LSC、UXA-LS、UXA-LD、XA-BT2、XA-BT3、XA-P、XA-BW、XA-BWH、XA-SLS)-

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました