(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XA-BW
ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車 ジュシセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,540円
税込単価
54,494円

【特長】・デザイナーとコラボレーションした運搬台車です・デザインだけでなく機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • テーブル寸法(mm):
    555×845
  • 車輪径(mm):
    130
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 積載面金網有効:555×845mm
  • 金網素材:スチール(ユニクロメッキ)
  • 長手片側開閉機能付き(XA-BW:1箇所、XA-BWH:2箇所)
 
  • XA-BW
    長手側のカゴが開けられる。保管に最適。
  • XA-BWH
    長手側のカゴが開けられる。長手4枚中2枚が扉式。防災グッズの保管などにも便利な台車。
 

【主要諸元】

型番XA-BWXA-BWH
ハンドル形式カゴ台車高カゴ台車
最大荷重(kg)300
車輪径(mm)130
キャスター材質グレーゴム車輪(ノンマーキング・サイレント仕様)
自重(kg)2943
荷台寸法(mm)605×935
地上~荷台高さ(mm)218218
地上~ハンドル高さ(mm)8631,376 
ペダルブレーキ対応
ガードフェンス対応--
バンパー対応

外形図

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車  外形図1

XA-BW

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車  外形図2

XA-BWH

使用方法・使用事例

使用方法

キャスター取り外しおよび取り替え方法

  • 取り外しが工具なしで簡単、保管もフレームと車輪をわけることも可能

 

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車  使用方法1

1 赤色のノイズレスストッパーの爪を押して本体から取り外します

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車  使用方法2

2 キャスターを横にスライドさせれば取り外し完了

使用事例

専用のバンパー、ペダルブレーキ(ストッパー)についてはこちらをご覧ください。

商品情報を表示

XA-BW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ハンドルタイプ
ハンドル高さ  (mm)
トラスココード
JANコード
本体サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XA-BW

XA-BW

カゴ台車
863
208-2173
4580132439252
605×935×863
29
1台

1個

49,540( 54,494円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイナーとコラボレーションした運搬台車です
・デザインだけでなく機能性も非常に充実しております
【材質】
・荷台:PP樹脂(ポリプロピレン)
・キャスター金具・キャスター:スチール

(i)ご注意

  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車の型番XA-BWのページです。
型番XA-BWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

    ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

    ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

          ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

          ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車

            MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)

            MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)

              TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

              TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

                運搬車用取り替えハンドル

                運搬車用取り替えハンドル

                  樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

                  樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

                    スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

                    スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

                      キャスター

                      キャスター

                        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                          樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                          樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山 藤沢工業 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン カナツー 花岡車輌 三甲
                            通常価格 49,540円 33,107円 33,588円 30,330円 36,980円 19,730円 30,040円 4,260円 27,256円 11,700円 1,290円 16,741円 22,802円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ カゴ車 - - - 運搬車 - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂製 - - - スチール製 - - - - - - - -
                            騒音対策 あり - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 300 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - 本体 - - - - - - - -

                            ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XA-BWH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハンドルタイプ ハンドル高さ  
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 本体サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            56,874円

                            ( 62,561円 )
                            1個 -

                            1日目

                            高カゴ台車1376208-21744580132439269605×935×137643-

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました