(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
33,107円 ~ 47,634円
税込価格
36,418円 ~ 52,397円

【特長】・デザイナーとコラボレーションした運搬台車です・デザインだけでなく機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 車輪径(mm):
    130
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
  • UXA-LSC
    たたんだハンドルをフレームに固定でき、複数台積み上げる段積みも可能
  • UXA-LS
    ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長期間使用してもグラつきにくい。
  • UXA-LD
    両方に固定ハンドルがついているため狭い通路などで使用しやすい。
  • XA-F
    ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも持ち運び楽に。
  • XA-BT2
    ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。 ダンボールなどかさばるものを分けるのに便利。
  • XA-BT3
    ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利。
  • XA-P
    長手方向に長尺ものを積載することができる。
 

【主要諸元】

型番UXA-LSCUXA-LSUXA-LDXA-BT2XA-BT3XA-PXA-F
ハンドル形式折りたたみ式固定ハンドル両固定ハンドル二段式三段式長尺式フラット
最大荷重(kg)300
車輪径(mm)130
自重(kg)14.513.517.522.328.3219.8
荷台寸法(mm)605×935
地上~荷台高さ(mm)218218218218218218218
地上~ハンドル高さ(mm)9419209201,0001,000824-
ペダルブレーキ対応-
ガードフェンス対応-
バンパー対応

外形図

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図1

XA共通PPフレーム

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図2

UXA-LSC

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図3

UXA-LS

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図4

UXA-LD

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図5

XA-F

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図6

XA-BT2

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図7

XA-BT3

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  外形図8

XA-P

 

使用方法・使用事例

使用方法

キャスター取り外しおよび取り替え方法

  • 取り外しが工具なしで簡単、保管もフレームと車輪をわけることも可能
ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  使用方法1

1 赤色のノイズレスストッパーの爪を押して本体から取り外します

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車  使用方法2

2 キャスターを横にスライドさせれば取り外し完了

商品情報を表示

型番リスト

型番
ハンドルタイプ
テーブル寸法(mm)
ハンドル高さ   (mm)
JANコード
質量(kg)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定両ハンドル式
W605×D935×H218
920
4580132439221
17.5
後付けオプション:PA-BP、XA-GF、XA-PB
1台

1個

37,051( 40,756円 )

3日目

固定ハンドル式
W605×D935×H218
920
4580132439214
13.5
後付けオプション:PA-BP、XA-GF、XA-PB
1台

1個

33,107( 36,418円 )

1日目

一部当日出荷可能

折りたたみ式
W605×D935×H218
941
4580132439207
14.5
後付けオプション:PA-BP、XA-PB
1台

1個

34,172( 37,589円 )

1日目

一部当日出荷可能

二段式
W605×D935×H218(下段)H782(上段)
1000
4580132439238
22.3
後付けオプション:PA-BP、XA-GF、XA-PB
1台

1個

43,546( 47,901円 )

1日目

一部当日出荷可能

三段式
W605×D935×H218(下段)H497(中段)H782(上段)
1000
4580132439245
28.3
後付けオプション:PA-BP、XA-GF、XA-PB
1台

1個

45,151( 49,666円 )

4日目

フラット
W605×D935×H218
-
4580132439283
9.8
後付けオプション:XA-GF
1台

1個

35,509( 39,060円 )

4日目

長尺式
W605×D935×H218
824
4580132439276
21
後付けオプション:PA-BP、XA-GF、XA-PB
1台

1個

47,634( 52,397円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイナーとコラボレーションした運搬台車です
・デザインだけでなく機能性も非常に充実しております
【材質】
・荷台:PP樹脂(ポリプロピレン)
・キャスター金具:スチール
・キャスター:グレーゴム車輪(ノンマーキング・サイレント仕様)

(i)ご注意

  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

    ステンレスパール台車 荷台皿形

    ステンレスパール台車 荷台皿形

      小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

      小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

        固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

        固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

          スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

          スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

            特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

            特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

              大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

              大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                ポーターカー

                ポーターカー

                  樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                  樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                    ステンレスパール台車 荷台フラット型

                    ステンレスパール台車 荷台フラット型

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                        アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

                        アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

                          スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                          スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                            メーカー 花岡車輌 サカエ 金沢車輛 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 金沢車輛 アズワン 金沢車輛 サカエ 金沢車輛 ナカオ 花岡車輌
                            通常価格 33,107円 97,965円 59,231円 33,410円 51,972円 53,230円 73,539円 12,494円 9,922円 97,125円 10,769円 34,482円 17,454円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   5日目   4日目~   4日目~   19日目   1日目   6日目   3日目   6日目   4日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            均等荷重(kg) 300 150 - 300 200 600 - - 150 150 150 - -
                            車輪径(mm) 130 - - 125 - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - 1台 1台 - - - - - - - 1台

                            ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました