(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSSR22301
精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ) EFR デンドウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,000円
税込単価
114,400円

【特長】・精密電動マイクログラインダの標準セットです。・モータとアタッチメント...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    ハンドピース
  • 付属品:
  • 質量(g):
    1950(電源コード除く)
  • コード長さ(m):
    1.5(ハンドピース)、2(コントローラ)
  • 寸法(mm):
    W60×D230×H150

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。フットスイッチ付/フットスイッチ無を選択可能です。

型番

DSSR22301 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【標準セット】

型番品名付属コレット付属電源コード
DSSR42301標準セットロータリー
エンジン40
φ2.34mm100V用
DSSR42302120V用
DSSR42303230V用
DSSR43001φ3.0mm100V用
DSSR43002120V用
DSSR43003230V用
DSSR22301ロータリー
エンジン20
φ2.34mm100V用
DSSR22302120V用
DSSR22303230V用
DSSR23001φ3.0mm100V用
DSSR23002120V用
DSSR23003230V用
 

■セット内容

【ロータリーエンジン40】
ロータリーエンジン40・コントローラ・フットスイッチ※1
標準付属品:電源コード100V用※2 ・コレットチャック選択可能φ2.34mm又はφ3.0mm・スパナ・ハンドピースホルダー
【ロータリーエンジン20】
ロータリーエンジン20・コントローラ・フットスイッチ※1
標準付属品:電源コード100V用※2 ・コレットチャック選択可能φ2.34mm又はφ3.0mm・スパナ・ハンドピースホルダー

※1. フットスイッチ付/フットスイッチ無を選択可能です。
※2. 他に120V用または230V用も選択可能です。
・医療機器製造登録番号:14BZ200259

コントローラ仕様ハンドピース(ロータリーエンジン40)仕様ハンドピース(ロータリーエンジン20)仕様
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
寸法:W60×D230×H150mm
質量:1.95kg(電源コード除く)
最大出力:84W
最大トルク:4.0cN・m
回転速度:1,000~40,000min-1
寸法:L158×φ26mm
質量:172g(モータコード除く)
コード長さ:1.5m
最大出力:73W
最大トルク:5.0cN・m
回転速度:1,000~20,000min-1
寸法:L165×φ27.4mm
質量:213g(モータコード除く)
コード長さ:1.5m
 

■仕様

【ロータリーエンジン40】
最高回転速度 40,000min-1 使用可能回転速度1,000~40,000min-1

・ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合せで、軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。

最大出力:84W
最大トルク:4.0cN・m
質量:172g(モータコード除く)
対応コレット:φ1.0~φ3.175
標準付属品:スパナ、コレットチャックφ3.0(φ2.34も選択可能)
【ロータリーエンジン20】
最高回転速度 20,000min-1 使用可能回転速度1,000~20,000min-1

・ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合せで、軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。

最大出力:73W
最大トルク:5.0cN・m
質量:213g(モータコード除く)
対応コレット:φ1.0~φ3.175
標準付属品:スパナ、コレットチャックφ3.0(φ2.34も選択可能)

【コントローラ】
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
寸法:60(W)×230(D)×150(H)
質量:1.95kg(電源コード除く)
標準付属品 電源コード100V用※1 コード長さ2m
※1.他に120V用または230V用も選択可能です。

 

■特長

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ) 特長

外形図

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ) 外形図01

ロータリーエンジン40

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ) 外形図02

ロータリーエンジン20

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ) 外形図03

コントローラ
(1)LOADメータ
(2)回転数表示
(3)回転数設定ボタン
(4)モータAボタン
(5)モータBボタン
(6)回転方向切換ボタン
(7)フットスイッチモード切換ボタン
(8)電源スイッチ
(9)モータ接続コネクタA
(10)モータ接続コネクタB

 
外形図を表示

DSSR22301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
装着コレット(mm)
全長(mm)
外径(mm)
商品種類
最大トルク(cN.m)
本体質量(g)
電源コード
モータトルク特性
入力電圧
セット内容
標準付属品
最大出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSSR22301

1,000~20,000
Ø2.34
165
Ø27.4
ロータリーエンジン20
5.0
213(モータコード除く)
100V用
トルクタイプ
AC100V(50/60Hz)
ロータリーエンジン20・コントローラー
電源コード100V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー
73

1個

104,000( 114,400円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密電動マイクログラインダの標準セットです。
・モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。
・ロータリーエンジンタイプです。

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。フットスイッチ付/フットスイッチ無を選択可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)の型番DSSR22301のページです。
型番DSSR22301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

    精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

    精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

      電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

      電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

        ミニタージェット2 UM-JET-2

        ミニタージェット2 UM-JET-2

          ハイスピードロータリーツール3000

          ハイスピードロータリーツール3000

            ミニモ ラブロンヘッド

            ミニモ ラブロンヘッド

              イーマックスエボリューション トルクモータ

              イーマックスエボリューション トルクモータ

                エコグランデ コントローラ

                エコグランデ コントローラ

                  エコグランデ トルクセット

                  エコグランデ トルクセット

                    ジョイまる

                    ジョイまる

                      エコグランデ ストロングセット

                      エコグランデ ストロングセット

                        ジョイロボプロ

                        ジョイロボプロ

                          カーバイドポイント

                          カーバイドポイント

                            メーカー E-FORCE E-FORCE 浦和工業 アズワン DREMEL ミニター ナカニシ アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン サンフレックス アルゴファイルジャパン サンフレックス DREMEL
                            通常価格 97,501円 108,878円 33,381円 75,335円 10,683円 55,910円 55,116円 45,057円 70,637円 4,631円 75,808円 20,706円 770円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   4日目   5日目   6日目   3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ セット セット - - 本体 関連品 関連品 関連品 セット - セット - 関連品
                            種類 ハンドピース ハンドピース - - - - - - 回転式 - 回転式 - -
                            付属品 - - - - - - - - -
                            質量(g) 1950(電源コード除く) 1950(電源コード除く) - - - - - - - - - - -
                            コード長さ(m) 1.5(ハンドピース)、2(コントローラ) 1.5(ハンドピース)、2(コントローラ) - - - - - - - - - - -

                            精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSSR22302
                            DSSR22303
                            DSSR23001
                            DSSR23002
                            DSSR23003
                            DSSR42301
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            装着コレット
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            商品種類 最大トルク
                            (cN.m)
                            本体質量
                            (g)
                            電源コード モータトルク特性 入力電圧 セット内容 標準付属品 最大出力
                            (W)

                            104,000円

                            ( 114,400円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø2.34165Ø27.4ロータリーエンジン205.0213(モータコード除く)120V用トルクタイプAC120V(50/60Hz)ロータリーエンジン20・コントローラー電源コード120V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー73

                            104,000円

                            ( 114,400円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø2.34165Ø27.4ロータリーエンジン205.0213(モータコード除く)230V用トルクタイプAC230V(50/60Hz)ロータリーエンジン20・コントローラー電源コード230V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー73

                            104,000円

                            ( 114,400円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1,000~20,000Ø3.0165Ø27.4ロータリーエンジン205.0213(モータコード除く)100V用トルクタイプAC100V(50/60Hz)ロータリーエンジン20・コントローラー電源コード100V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー73

                            104,000円

                            ( 114,400円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø3.0165Ø27.4ロータリーエンジン205.0213(モータコード除く)120V用トルクタイプAC120V(50/60Hz)ロータリーエンジン20・コントローラー電源コード120V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー73

                            104,000円

                            ( 114,400円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø3.0165Ø27.4ロータリーエンジン205.0213(モータコード除く)230V用トルクタイプAC230V(50/60Hz)ロータリーエンジン20・コントローラー電源コード230V用・コレットチャックØ3.0・スパナ・ハンドピースホルダー73

                            97,501円

                            ( 107,251円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~40,000Ø2.34158Ø25(最大寸法Ø26)ロータリーエンジン404.0172(モータコード除く)100V用スピードタイプAC100V(50/60Hz)ロータリーエンジン40・コントローラー電源コード100V用・コレットチャックØ2.34・スパナ・ハンドピースホルダー84

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました