(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSS202301
精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ) EFR デンドウコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112,129円 109,628円
税込単価
123,342円 120,591円

【特長】・精密電動マイクログラインダの標準セットです。・モータとアタッチメント...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 付属品:

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。

型番

DSS202301 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【標準セット】

型番品名アタッチメント付属コレット付属電源コード
DSS402301標準セット
(40kモータタイプ)
ロータリーφ2.34mm100V用
DSS402302120V用
DSS402303230V用
DSS403001φ3.0mm100V用
DSS403002120V用
DSS403003230V用
DSS202301標準セット
(20kモータタイプ)
ロータリーφ2.34mm100V用
DSS202302120V用
DSS202303230V用
DSS203001φ3.0mm100V用
DSS203002120V用
DSS203003230V用
 

■セット内容

【40kモータタイプ】
アタッチメント(ロータリー)・40kモータ・コントローラ
標準付属品:電源コード100V用※1・コレットチャック選択可能φ2.34mm又はφ3.0mm・スパナ
ハンドピースホルダー

最高回転速度 40,000min-1
使用可能回転速度 1,000~40,000min-1

※1.他に120V用または230V用も選択可能です。
【20kモータタイプ】
アタッチメント(ロータリー)・20kモータ・コントローラ
標準付属品:電源コード100V用※2・コレットチャック選択可能φ2.34mm又はφ3.0mm・スパナ
ハンドピースホルダー

最高回転速度 20,000min-1
使用可能回転速度 1,000~20,000min-1

※2.他に120V用または230V用も選択可能です。
 

■仕様

【40kモータ】
最大出力:84W
最大トルク:4.0cN・m
質量:96g(モータコード除く)
標準付属品:モータコード コード長さ1.5m
【20kモータ】
最大出力:73W
最大トルク:5.0cN・m
質量:142g(モータコード除く)
標準付属品:モータコード コード長さ1.5m
 

【コントローラ】
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
寸法:60(W)×230(D)×150(H)
質量:1.95kg(電源コード除く)
標準付属品 電源コード100V用※1 コード長さ2m
※1.他に120V用または230V用も選択可能です。

 

■特長

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ) 特長1
精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ) 特長2
精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ) 特長3

外形図

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ) 外形図01

40kモータ

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ) 外形図02

20kモータ

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ) 外形図03

コントローラ
(1)LOADメータ
(2)回転数表示
(3)回転数設定ボタン
(4)モータAボタン
(5)モータBボタン
(6)回転方向切換ボタン
(7)フットスイッチモード切換ボタン
(8)電源スイッチ
(9)モータ接続コネクタA
(10)モータ接続コネクタB

 
外形図を表示

DSS202301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
装着コレット(mm)
商品種類
電源コード
入力電圧
セット内容
標準付属品
適合モータ・アタッチメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSS202301

1,000~20,000
Ø2.34
20kモータタイプ
100V用
AC100V(50/60Hz)
アタッチメント(ロータリー)・20kモータ・コントローラ
電源コード100V用・コレットチャックØ2.34mm・スパナ・ハンドピースホルダー
ロータリー(DRT32)、スリム(DSM32)、スリムロング(DSL32)、レバークランプ(DLC32)、ロータリーØ6(DRT64)、アングル90(DAG90)、ベストサンダー(DBT30)、ミニレシプロ(DRP10)

1個

112,129円

109,628

( 120,591円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密電動マイクログラインダの標準セットです。
・モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。

(i)ご注意

  • 他に120V用または230V用も選択可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)の型番DSS202301のページです。
型番DSS202301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

    オートマック ウッドカ-バ

    オートマック ウッドカ-バ

      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

        超精密多目的グラインダー

        超精密多目的グラインダー

          超精密ブラシレスマイクログラインダー“エスパート500”

          超精密ブラシレスマイクログラインダー“エスパート500”

            電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

            電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

              精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

              精密電動マイクログラインダ用コントローラ DCR

                エコグランデ ストロングセット

                エコグランデ ストロングセット

                  エスパート500 コントローラ

                  エスパート500 コントローラ

                    イーマックスエボリューション コントローラユニット

                    イーマックスエボリューション コントローラユニット

                      エコグランデ コントローラ

                      エコグランデ コントローラ

                        イーマックスエボリューショントルクセット

                        イーマックスエボリューショントルクセット

                          バリアブルフットコントローラー

                          バリアブルフットコントローラー

                            メーカー E-FORCE 東京オートマック 浦和工業 アズワン ナカニシ 浦和工業 E-FORCE アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ 浦和工業
                            通常価格 107,247円 42,974円 7,006円 118,221円 138,310円 4,802円 44,685円 75,808円 84,529円 43,066円 45,057円 121,211円 7,006円
                            通常出荷日 3日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目~   8日目   1日目   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ セット - 関連品 - セット 関連品 関連品 セット 本体 関連品 関連品 セット 関連品
                            付属品 - - - - -

                            精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSS202302
                            DSS202303
                            DSS203001
                            DSS203002
                            DSS203003
                            DSS402301
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            装着コレット
                            (mm)
                            商品種類 電源コード 入力電圧 セット内容 標準付属品 適合モータ・アタッチメント

                            112,129円

                            ( 123,342円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø2.3420kモータタイプ120V用AC120V(50/60Hz)アタッチメント(ロータリー)・20kモータ・コントローラ電源コード120V用・コレットチャックØ2.34mm・スパナ・ハンドピースホルダーロータリー(DRT32)、スリム(DSM32)、スリムロング(DSL32)、レバークランプ(DLC32)、ロータリーØ6(DRT64)、アングル90(DAG90)、ベストサンダー(DBT30)、ミニレシプロ(DRP10)

                            112,129円

                            ( 123,342円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø2.3420kモータタイプ230V用AC230V(50/60Hz)アタッチメント(ロータリー)・20kモータ・コントローラ電源コード230V用・コレットチャックØ2.34mm・スパナ・ハンドピースホルダーロータリー(DRT32)、スリム(DSM32)、スリムロング(DSL32)、レバークランプ(DLC32)、ロータリーØ6(DRT64)、アングル90(DAG90)、ベストサンダー(DBT30)、ミニレシプロ(DRP10)

                            112,129円

                            ( 123,342円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø3.020kモータタイプ100V用AC100V(50/60Hz)アタッチメント(ロータリー)・20kモータ・コントローラ電源コード100V用・コレットチャックØ3.0mm・スパナ・ハンドピースホルダーロータリー(DRT32)、スリム(DSM32)、スリムロング(DSL32)、レバークランプ(DLC32)、ロータリーØ6(DRT64)、アングル90(DAG90)、ベストサンダー(DBT30)、ミニレシプロ(DRP10)

                            112,129円

                            ( 123,342円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø3.020kモータタイプ120V用AC120V(50/60Hz)アタッチメント(ロータリー)・20kモータ・コントローラ電源コード120V用・コレットチャックØ3.0mm・スパナ・ハンドピースホルダーロータリー(DRT32)、スリム(DSM32)、スリムロング(DSL32)、レバークランプ(DLC32)、ロータリーØ6(DRT64)、アングル90(DAG90)、ベストサンダー(DBT30)、ミニレシプロ(DRP10)

                            112,129円

                            ( 123,342円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~20,000Ø3.020kモータタイプ230V用AC230V(50/60Hz)アタッチメント(ロータリー)・20kモータ・コントローラ電源コード230V用・コレットチャックØ3.0mm・スパナ・ハンドピースホルダーロータリー(DRT32)、スリム(DSM32)、スリムロング(DSL32)、レバークランプ(DLC32)、ロータリーØ6(DRT64)、アングル90(DAG90)、ベストサンダー(DBT30)、ミニレシプロ(DRP10)

                            107,247円

                            ( 117,972円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1,000~40,000Ø2.3440kモータタイプ100V用AC100V(50/60Hz)アタッチメント(ロータリー)・40kモータ・コントローラ電源コード100V用・コレットチャックØ2.34mm・スパナ・ハンドピースホルダーロータリー(DRT32)、スリム(DSM32)、スリムロング(DSL32)、レバークランプ(DLC32)

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました