(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLC01
精密電動マイクログラインダ アクセサリ EFR デンドウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,110円
税込単価
16,621円

【特長】・E-FORCE 精密電動マイクログラインダのアクセサリ部品です。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

DLC01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
コード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLC01

モータ延長コード(3m)
3

1個

15,110( 16,621円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・E-FORCE 精密電動マイクログラインダのアクセサリ部品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ アクセサリの型番DLC01のページです。
型番DLC01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ アクセサリ

精密電動マイクログラインダ アクセサリ

    エレクターE-max用延長直線コード 3m

    エレクターE-max用延長直線コード 3m

      エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

      エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

        Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

        Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

          電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

          電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

            ジョイロボプロ

            ジョイロボプロ

              ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

              ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

                新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト

                新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト

                  ハイスピードロータリーツール3000

                  ハイスピードロータリーツール3000

                    精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                    精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                      ジョイロボ

                      ジョイロボ

                        イーマックスエボリューション コントローラユニット

                        イーマックスエボリューション コントローラユニット

                          ロータリーDヘッド

                          ロータリーDヘッド

                            メーカー E-FORCE ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 サンフレックス アズワン 東京オートマック DREMEL E-FORCE サンフレックス ナカニシ サンフレックス
                            通常価格 12,957円 7,000円 9,097円 12,601円 4,802円 20,706円 9,800円 9,540円 10,683円 97,501円 13,544円 43,066円 5,361円
                            通常出荷日 19日目   9日目   9日目   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - 関連品 本体 セット - 関連品 -

                            精密電動マイクログラインダ アクセサリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DFS01
                            DMC01
                            DMC02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品種類 コード長さ
                            (m)

                            12,957円

                            ( 14,253円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            フットスイッチ-

                            12,960円

                            ( 14,256円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            モータコード(40k用)1.5

                            12,960円

                            ( 14,256円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            モータコード(20k用)1.5

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました