(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCC30
精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ EFR デンドウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,779円
税込単価
6,357円

【特長】・E-FORCE 精密電動マイクログラインダのコレットチャックです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は「DCC10」となります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【コレットチャック適合表】

型番品名適合アタッチメント
DCC10コレットチャック(φ1.0mm)DRT32(ロータリー)
DLC32(レバークランプ)
DCC12コレットチャック(φ1.2mm)
DCC14コレットチャック(φ1.4mm)
DCC16コレットチャック(φ1.6mm)
DCC18コレットチャック(φ1.8mm)
DCC20コレットチャック(φ2.0mm)
DCC23コレットチャック(φ2.34mm)
DCC30コレットチャック(φ3.0mm)
DCC32コレットチャック(φ3.175mm)
DCS23コレットチャック(φ2.34mm)DAG90(アングル90)
DCS30コレットチャック(φ3.0mm)
DCS32コレットチャック(φ3.175mm)
DCB23コレットチャック(φ2.34mm)DRT64(ロータリーφ6タイプ)
DCB30コレットチャック(φ3.0mm)
DCB32コレットチャック(φ3.175mm)
DCB40コレットチャック(φ4.0mm)
DCB50コレットチャック(φ5.0mm)
DCB60コレットチャック(φ6.0mm)
DCB64コレットチャック(φ6.35mm)
 
外形図を表示

DCC30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
適合アタッチメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCC30

コレットチャック(Ø3.0mm)
DRT32(ロータリー)、DLC32(レバークランプ)

1個

5,779( 6,357円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・E-FORCE 精密電動マイクログラインダのコレットチャックです。

(i)ご注意

  • 画像は「DCC10」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズの型番DCC30のページです。
型番DCC30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

    ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

    ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

      ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

      ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

        ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

        ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

          ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

          ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

            ストレートモータスピンドル(1756)

            ストレートモータスピンドル(1756)

              K-109用先端工具

              K-109用先端工具

                カーバイドポイント

                カーバイドポイント

                  コレットチャック CHCグループ

                  コレットチャック CHCグループ

                    ダイヤモンドポイント

                    ダイヤモンドポイント

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                        ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

                        ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

                          コレットチャック TPH65

                          コレットチャック TPH65

                            メーカー E-FORCE 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ホーザン DREMEL ナカニシ DREMEL ナカニシ 浦和工業 アルゴファイルジャパン
                            通常価格 5,434円 4,028円 4,251円 3,972円 107,417円 167,963円 570円 770円 5,280円 3,393円 5,336円 3,877円 5,468円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   9日目   7日目   1日目   1日目   2日目~   5日目   5日目   1日目   1日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - 本体 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品

                            精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCB40
                            DCB50
                            DCB60
                            DCC32
                            DCS23
                            DCS30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品種類 適合アタッチメント

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            コレットチャック(Ø4.0mm)DRT64(ロータリーØ6タイプ)

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            コレットチャック(Ø5.0mm)DRT64(ロータリーØ6タイプ)

                            5,434円

                            ( 5,977円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            コレットチャック(Ø6.0mm)DRT64(ロータリーØ6タイプ)

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            コレットチャック(Ø3.175mm)DRT32(ロータリー)、DLC32(レバークランプ)

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            コレットチャック(Ø2.34mm)DAG90(アングル90)

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            コレットチャック(Ø3.0mm)DAG90(アングル90)

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました