(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電動マイクログラインダ用アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DBT30
精密電動マイクログラインダ用アタッチメント EFR デンドウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,218円
税込単価
44,240円

【特長】・用途に合わせてアタッチメントを用意しています。ロータリー・遠心力を利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 付属品:

Loading...

ロータリー アタッチメント
ロータリー φ6タイプ アタッチメント
ロータリースリムタイプ アタッチメント
アングル90 アタッチメント
ロータリースリムロングタイプ アタッチメント
ベルトサンダー アタッチメント
レバークランプ アタッチメント
ミニレシプロ アタッチメント
 
外形図を表示

DBT30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
無負荷回転数(min-1)
装着コレット(mm)
全長(mm)
往復数(min-1)
ベルトスピード(m/min)
商品種類
質量(g)
標準付属品
推奨作業
ストローク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBT30

ベルト式
0~20000
-
199
-
0~約1000
ベルトサンダー
227
六角レンチ2種類、ベルト 4mm幅 #120×2、#240×2、#400×2、6mm幅 #120×2、#240×2、#400×2、8mm幅 #120×2、#240×2、#400×2
面取り、バリ取り
-

1個

40,218( 44,240円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせてアタッチメントを用意しています。

ロータリー
・遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。

レバークランプ
・自己冷却タイプ。
・プリント基板加工に最適です。

ロータリー φ6タイプ
・φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。

アングル90
・大径ギヤを採用し、耐久性がアップしています。

ベルトサンダー
・ベルト角度と使用面の変更が可能です。

ミニレシプロ
・ハイスピードで研磨が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電動マイクログラインダ用アタッチメントの型番DBT30のページです。
型番DBT30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電動マイクログラインダ用アタッチメント

精密電動マイクログラインダ用アタッチメント

    90°アングル アタッチメント EIC-300

    90°アングル アタッチメント EIC-300

      ファインベルトサンダー アタッチメント

      ファインベルトサンダー アタッチメント

        ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

        ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

          精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

          精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

            50°アングル アタッチメント EKC-300

            50°アングル アタッチメント EKC-300

              マキシマ80スリムハンドピース

              マキシマ80スリムハンドピース

                マキシマ80トルクハンドピース

                マキシマ80トルクハンドピース

                  エコグランデストロングハンドピース

                  エコグランデストロングハンドピース

                    イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                    イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                        レバータイプ アタッチメント IH-300

                        レバータイプ アタッチメント IH-300

                          エコグランデ ストロングセット

                          エコグランデ ストロングセット

                            メーカー E-FORCE ナカニシ ナカニシ 浦和工業 E-FORCE ナカニシ アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ E-FORCE ナカニシ アルゴファイルジャパン
                            通常価格 26,289円 34,631円 51,301円 3,877円 42,251円 36,497円 29,453円 29,453円 67,235円 48,340円 97,501円 29,000円 75,808円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   8日目   7日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            商品タイプ 関連品 本体 本体 関連品 本体 本体 - - - 関連品 セット 本体 セット
                            付属品 - - - - - -

                            精密電動マイクログラインダ用アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DAG90
                            DLC32
                            DRP10
                            DRT32
                            DRT64
                            DSL32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 無負荷回転数
                            (min-1)
                            装着コレット
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            往復数
                            (min-1)
                            ベルトスピード
                            (m/min)
                            商品種類 質量(g) 標準付属品 推奨作業 ストローク幅
                            (mm)

                            30,876円

                            ( 33,964円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            回転式1000~20000Φ2.34、Φ3.0、Φ3.17573--アングル9092スパナ2種類、コレットチャック Ø3.0、ディスク用ゴムパッド Ø10×1、Ø20×1、Ø30×1、ディスク Ø11#180×5、 Ø11#600×5、 Ø21#180×5、 Ø21#600×5、 Ø31#180×5、 Ø31#600×5面取り、バリ取り、磨き、切断-

                            33,314円

                            ( 36,645円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            回転式1000~40000Φ1.0~Φ3.17586.2--レバークランプ278スパナ、コレットチャック Ø3.175プリント基板の分割、加工-

                            40,218円

                            ( 44,240円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            前後運動式--1250~約12000-ミニレシプロ142六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー磁石ホルダ、電動ダイヤモンドヤスリ 1.8×5×55 #150、セラミックファイバー磁石 1×6×50#1200微細部、リブ、スリットなどの磨き1.0

                            26,289円

                            ( 28,918円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            回転式1000~40000Φ1.0~Φ3.17586.2--ロータリー120スパナ穴あけ、面取り、バリ取り、切断-

                            26,389円

                            ( 29,028円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            回転式1000~20000Φ2.34~Φ6.3589.4--ロータリーØ6タイプ141スパナ、コレットチャック Ø6.0穴あけ、面取り、バリ取り、切断-

                            40,218円

                            ( 44,240円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            回転式1000~40000Φ1.0~Φ3.175198.5--ロータリー スリムロングタイプ152スパナ、コレットチャック Ø3.0面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)-

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました